Kompaktklasse setzt neue Maßstäbe
Economy-Servoverstärker AX1000 und Economy-Frequenzumrichter AF1000
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Economy-Servoverstärker AX1000 und Economy-Frequenzumrichter AF1000
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe im Nennstrombereich 1,65 bis 6,9 A, die höchste technologische Standards erfüllen. Verfügbar sind zwei Versionen:
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung. Beide Ausführungen sind als Einachs- und Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren.
Parallel zum Servoverstärker AX1000 bietet Beckhoff mit dem AF1000 nun auch einen Frequenzumrichter und damit kostengünstige Lösungen für einfache Antriebsaufgaben an, z. B. Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter. Der AF1000 ist in zwei Versionen verfügbar:
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung. Beide Frequenzumrichter-Versionen sind als Einachs- und äußerst kostengünstige Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden Asynchron- sowie Synchron-Servomotoren und Reluktanzmotoren ohne Feedback, die mit UF-Kennlinie oder Vektorregelung betrieben werden.
Sowohl der ultrakompakte Servoverstärker AX1000 als auch der hocheffiziente Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist. Der Anwender muss sich nicht in ein neues Tool einarbeiten.
Alle für die größeren Antriebe AX5000 und AX8000 zur Verfügung stehenden Tools lassen sich auch mit dem Servoverstärker AX1000 nutzen, z. B. TwinCAT 3 Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot und Cogging-Kompensation.
Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.
Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.