Frequenzumrichter

Produkte

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter Neu

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

Software

Software

Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

Mit der sicheren Automatisierungstechnologie TwinSAFE sind sowohl Basisfunktionen als auch komplexe Sicherheitsfunktionen für alle unsere Antriebslösungen verfügbar.

Hocheffiziente Frequenzumrichter für den Einstiegsbereich

Die kompakten, hochintegrierten Frequenzumrichter eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.
Die kompakten, hochintegrierten Frequenzumrichter eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

Im Leistungsbereich von 370 W bis 3 kW ergänzt der Frequenzumrichter AF1000 das Beckhoff Portfolio um besonders kosteneffiziente Antriebsverstärker. Die kompakten, hochintegrierten Geräte eignen sich für die Realisierung von Antriebsachsen mit Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren ohne Feedbacksystem.

Kleiner Formfaktor erleichtert die Ausnutzung kleiner Bauräume

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung. Beide Frequenzumrichter-Versionen sind als Einachs- und äußerst kostengünstige und kompakte Doppelachsmodule erhältlich.

Komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT

Der ultrakompakte Frequenzumrichter ist über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist. Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.

Die Antriebsauslegung, insbesondere die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Das Auslegungstool TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die Antriebsauslegung angewendet werden.

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 unterstützt optional TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Die zugehörigen Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User zur Verfügung.