AG3210 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebswelle

AG3210 | Economy-Planetengetriebe

AG3210 | Economy-Planetengetriebe

Bauform
gerade
Baugröße
NP005 AG3210-+NP005S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 5,1…6,5 Nm
NP015 AG3210-+NP015S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 17…21 Nm
NP025 AG3210-+NP025S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 40…50 Nm
NP035 AG3210-+NP035S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 100…130 Nm
NP045 AG3210-+NP045S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 200…350 Nm