Produkte

AM8000 | Servomotoren
Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.

AM8300 | Servomotoren mit Wasserkühlung
Die AM8300-Servomotoren eignen sich aufgrund der integrierten Wasserkühlung für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Dynamik.

AM8500 | Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
Die AM8500 mit One Cable Technology bieten ein erhöhtes Trägheitsmoment für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.

AM8700 | Servomotoren mit eloxiertem Gehäuse
Die AM8700 kombinieren die Vorteile der hochdynamischen AM8000-Servomotoren mit den hohen Anforderungen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.

AM8800 | Edelstahlmotoren im Hygienic Design
Die AM8800 sind ideal für extrem raue Umgebungsbedingungen. Höchste Schutzart und Edelstahloberflächen trotzen aggressiven Medien.

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe
Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte

AMP8500 | Dezentrale Servoantriebe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
Die AMP8500 sind ideal für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.

AM8100 | Servomotoren für kompakte Antriebstechnik
Die AM8100 sind speziell für den Betrieb mit den Komponenten der kompakten Antriebstechnik auf kleinstem Bauraum ausgelegt.

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe
Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

Software
Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.
Rotatorische Servomotoren für Positionieraufgaben mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung
Die hocheffizienten rotatorischen Servomotoren bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Die Motoren sind wahlweise mit innovativer One Cable Technology (OCT) oder mit klassischem 2-Kabel-Standard verfügbar.
Hoch dynamisch und flexibel
Die Synchron Servomotoren AM8000 zeichnen sich durch hohe Dynamik, Energieeffizienz und reduzierte Life-Cycle-Costs aus. Sieben Baugrößen und bis zu vier Stacklängen decken alle Leistungsbereiche ab. Auf Wunsch werden die AM8000-Motoren auch mit Fremdkühlung zur Leistungssteigerung angeboten. Die Motoren sind mit unterschiedlichen Wicklungen erhältlich, welche optimal auf die Beckhoff Servoverstärker AX5000/AX8000 abgestimmt sind. Durch das ausgeklügelte Baukastensystem sind mechanische Anpassungen schnell umsetzbar. Unterschiedliche Bestelloptionen bei Encodern, Haltebremsen und Anschlussmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Kreuzprofile und drehbare Speedtec-Stecker ermöglichen eine schnelle Montage.
Mit der Serie AM8500 erweitert sich das Servomotoren-Programm um eine komplette Baureihe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment. Mit den integrierten OCT-Safety-Encodern und einer Auflösung von 24 Bit können Applikationen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Gleichlauf realisiert werden. Je nach Bedarf können die Motoren mit Zusatzoptionen für höhere Schutzarten ausgestattet werden. Mit den serienmäßig in den Encodern programmierten Daten lässt sich das natürliche Cogging extrem reduzieren, was bei geringen Drehzahlen einen perfekten Rundlauf ermöglicht.
Die Baureihe AM8300 erweitert das Portfolio der Servomotoren um eine modulare Motorserie mit integrierter Wasserkühlung. Aufgrund der effizient integrierten Wasserkühlung erzielt der AM8300 eine extrem hohe Leistungsdichte, sodass auf kleinstem Bauraum je nach Baugröße eine Leistung von bis zu 40 kW abgegeben werden kann. Gegenüber konvektionsgekühlten Motoren steigt die Leistungsabgabe um ein Vielfaches.
Motoren im Hygienic Design
Die Baureihen AM8700 mit eloxiertem Gehäuse nutzen die Vorteile der Baureihe AM8000 in Bezug auf Dynamik und Leistung. Aufgrund des hygienischen Designs sind die Motoren einfach zu reinigen und entsprechen einer hohen IP-Schutzart ohne Derating im Vergleich zum Standardmotor. Für den Einsatz bei extremen Umweltbedingungen stellt die Edelstahl-Motorenserie AM8800 das Optimum dar. Anschlusstechnik, Statorvollverguss sowie eine Oberfläche aus Edelstahl im Hygienic Design erfüllen die hohen Anforderungen an Dynamik und Reinigbarkeit der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.
Kompakte Lösung
Im Kleinspannungsbereich sind die AM8100 perfekt abgestimmt auf das Beckhoff Servo-I/O-Programm. Die Servoklemmen EL72xx oder die EtherCAT-Box-Module der Serie EP72xx bilden mit der Motorserie AM8100 eine extrem kleine, hochdynamische Servoachse. Die AM8100 sind mit OCT und Multiturn-Absolutwertgeber für präzise Positionieranwendungen geeignet.
Dezentral und vielseitig
Der AMP8000 besteht aus einer Kombination der bewährten Servomotoren AM8000 mit einem hocheffizienten Servoverstärker. Die integrierten, sicheren Single- oder Multiturn-Encoder befähigen den AMP8000 für den Einsatz in Applikationen, in denen funktionale Sicherheit gefordert ist. Im Produktbereich der kompakten Antriebstechnik kombiniert der AMI8100 Servomotor, Servoverstärker und EtherCAT-Interface in platzsparender Bauform für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Als EtherCAT-Slave kann der AMI8100 ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerter I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte und modulare Maschinen realisieren lassen.
Predictive Maintenance
Die Servomotoren der Baureihen AM8000/AM8300/AM8500/AM8700 und AM8800 sind optional mit der innovativen Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD) verfügbar. B/SSD bietet die Möglichkeit, den Zustand von Anlagen und Servomotoren mit geringstem Aufwand in Echtzeit zu überwachen. Die präzise Messung von Vibrationen, Feuchtigkeit und Temperaturen direkt im Motor bietet die Grundlage für die statistische Auswertung mit TwinCAT Analytics und eine effektive vorausschauende Wartung. Durch die vollständige Integration in TwinCAT Analytics und die bewährte One Cable Technology (OCT) kann B/SSD mit geringstem Aufwand in jeder Anlage integriert werden, um so einen effizienten Betrieb und maximale Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten.
Ergänzend und intuitiv
Ein umfangreiches und optimal abgestimmtes Zubehör rundet das rotatorische Servomotor Portfolio ab. Mit vorkonfektionierten Leitungen, Flanschen und Planetengetrieben wird das Antriebssystem rund um den Servomotor sinnvoll komplettiert. Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.