Produkte

AX1000 | Economy-Servoverstärker
Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.

AX8000 | Multiachs-Servosystem
Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.

AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker
Der AX5000 wird in einem weiten Leistungsbereich angeboten und bietet ein flexibles Motor- und Feedbackinterface und optionale TwinSAFE-Funktionen.

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe
Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte

AMP8500 | Dezentrale Servoantriebe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
Die AMP8500 sind ideal für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe
Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe
Schrittmotoren mit integrierter Schrittmotorendstufe für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

I/O-Komponenten
Die I/O-Komponenten in verschiedenen Schutzarten ermöglichen den Betrieb von Schritt-, DC- und Servomotoren in kompakter Bauform.

Software
Die Motion-Softwareprodukte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.

TwinSAFE sichere Antriebstechnik
Mit der sicheren Automatisierungstechnologie TwinSAFE sind sowohl Basisfunktionen als auch komplexe Sicherheitsfunktionen für alle unsere Antriebslösungen verfügbar.
Innovation und Effizienz – Servoverstärker maßgeschneidert für jede Applikation
Modular und kompakt
Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllen. Der AX1000 ist in zwei unterschiedlichen Versionen verfügbar: im kleinen Leistungsbereich mit einphasiger Einspeisung 1 x 110 V AC…240 V AC von 1,65 bis 6,9 A und im höheren Leistungsbereich mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 208 V AC…480 V AC von 3,4 bis 6,9 A. Beide Versionen sind als Ein- und Doppelachsvariante erhältlich. Die Geräte unterstützen Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit der Einkabellösung One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren.
Der AX8000 ist eines der kompaktesten Multiachs-Servosysteme, welches weltweit an nahezu allen Netzsystemen eingesetzt werden kann. Die Montage der Module erfolgt werkzeuglos durch die neue AX-Bridge mit integrierter Federzugtechnik. Modernste Multicore-Prozessortechnologie ermöglicht höchst dynamische Regelzyklen. Mit TwinSAFE können bis zu 17 antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen Maschinen sicherer machen. In der integrierten TwinSAFE Logic können Sicherheitsfunktionen direkt im Achsmodul programmiert werden und ermöglichen dadurch noch kürzere Reaktionszeiten. Dank des optionalen Multi-Feedback-Interfaces können auch Fremdmotoren mit EnDat 2.2, BiSS C, TTL oder SinCos 1 Vss Feedback betrieben werden.
Die Kompakt-Servoverstärker der Baureihe AX5000 verfügen über eine umfangreiche Funktionalität, ein flexibles Motor- und Feedback-Interface und sind bis zu einer Leistung von 118 kW verfügbar. Der AX5000 überzeugt durch höchste Wirtschaftlichkeit, seine umfangreiche Ausstattung, bis hin zu den besonders attraktiven Zweikanalmodulen. Optional werden vielseitige Sicherheitsfunktionen angeboten, die mit der TwinSAFE-Steuerung sicherheitsgerichtete Applikationen unterstützen. Das variable Motorinterface erlaubt den Betrieb von Synchron Servomotoren, Asynchronmotoren, Linear- und Voice-Coil-Motoren. Das optionale AX-Bridge- Schnellverbindungssystem reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich und schließt Anschlussfehler durch das einfache Handling aus.
Dezentral und vielseitig
Der AMP8000 besteht aus einer Kombination der bewährten Servomotoren AM8000 mit einem hocheffizienten Servoverstärker. Neuartige Leistungselektronik mit Coldswitch-Technologie begrenzt Leistungsverluste auf ein bislang unerreicht niedriges Niveau – und der für die Elektronik erforderliche Bauraum wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Die integrierten sicheren Single- oder Multiturn-Encoder befähigen den AMP8000 für den Einsatz in Applikationen, in denen funktionale Sicherheit gefordert ist. Zusätzlich kann in den meisten Fällen auf einen mechanischen Endschalter verzichtet werden. Der AMP8000 wird mit einer EtherCAT P-Leitung angeschlossen; weitere Anschlüsse werden für den Betrieb nicht benötigt.
Im Produktbereich der kompakten Antriebstechnik kombiniert der AMI8100 Servomotor, Servoverstärker und EtherCAT-Interface in platzsparender Bauform für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Als EtherCAT-Slave kann der AMI8100 ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerter I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte und modulare Maschinen realisieren lassen. Der aktuelle Zustand wird durch die integrierten Status-LEDs angezeigt. Die dezentralen Servoverstärker sind optional mit TwinSAFE-STO/SS1-Sicherheitsfunktionen verfügbar.
Ergänzend und intuitiv
Ein umfangreiches und optimal abgestimmtes Zubehör rundet das Servoverstärker-Portfolio ab. Mit vorkonfektionierten Leitungen, Netzfiltern, Verdrahtungshilfen und verschiedenen Komponenten zum Energiemanagement wird das Antriebssystem sinnvoll komplettiert.
Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.