AX1000 | Economy-Servoverstärker

AX1000

AX1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AX1101-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,65 A
AX1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 3,4 A
AX1106-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 6,9 A
AX1201-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 1,65 A
AX1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 3,4 A
3 x 208…480 V AC AX1103-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3,4 A
AX1106-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 6,9 A
AX1203-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 3 A
AX1206-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 6 A