AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker

AX5000

AX5000

Anzahl Kanäle
1 2
Funktion
Servoverstärker AX5101
100…480 V AC, 1,5 A
AX5103
100…480 V AC, 3 A
AX5106
100…480 V AC, 6 A
AX5112
100…480 V AC, 12 A
AX5201
100…480 V AC, 2 x 1,5 A
AX5203
100…480 V AC, 2 x 3 A
AX5206
100…480 V AC, 2 x 6 A
AX5118
100…480 V AC, 18 A
AX5125
100…480 V AC, 25 A
AX5140
100…480 V AC, 40 A
AX5160
3 x 400…480 V AC, 60 A
AX5172
3 x 400…480 V AC, 72 A
AX5190
3 x 400…480 V AC, 90 A
AX5191
3 x 400…480 V AC, 110 A
AX5192
3 x 400…480 V AC, 143 A
AX5193
3 x 400…480 V AC, 170 A
Encoder-Optionskarten AX5701
EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B, SinCos 1 VSS
AX5721
1 x EnDat® 2.2, BiSS® C
AX5702
EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B, SinCos 1 VSS
AX5722
2 x EnDat® 2.2, BiSS® C
TwinSAFE sichere Antriebstechnik AX5801
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1
AX5805
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5x01 bis AX5140
AX5806
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5160 bis AX5193
Optionsmodule AX8820
universelle Netzrückspeisung