TwinSAFE sichere Antriebstechnik

Im Bereich der Antriebstechnik bietet TwinSAFE sichere Antriebsfunktionen in zwei unterschiedlichen Funktionsumfängen. Für die Standard-Antriebstechnik (100…480 V AC) sind die Servoverstärker-Baureihen AX5000 und AX8000 sowie das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 und AMI8100 – wahlweise mit TwinSAFE STO/SS1 oder mit TwinSAFE Safe Motion – verfügbar. Die Funktionalität kann dabei je nach Produkt über eine sichere FSoE-Kommunikation, mit direkter Verdrahtung oder mithilfe der integrierten TwinSAFE Logic lokal im Servoverstärker realisiert werden.

  FSoE fest verdrahtet integrierte TwinSAFE-Logic
AX1000 STO/SS1 + Safe Motion STO/SS1 ja
AX8000 STO/SS1 + Safe Motion STO/SS1 ja
AX5000 STO/SS1 + Safe Motion STO/SS1 -
AMP8000 STO/SS1 + Safe Motion - ja
AMI8100 STO/SS1 STO/SS1 ja

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...