XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar

XPlanar

Mover APM4220-0000-0000
0,6 kg Nutzlast, 113 mm x 113 mm x 12 mm
APM4230-0000-0000
0,8 kg Nutzlast, 115 mm x 155 mm x 12 mm
APM4221-0000-0000
1,0 kg Nutzlast, 127 mm x 127 mm x 12 mm
APM4330-0001-0000
1,2 kg Nutzlast, 150 mm x 150 mm x 12 mm, Edelstahl
APM4330-0000-0000
1,8 kg Nutzlast, 155 mm x 155 mm x 12 mm
APM4350-0000-0000
3,0 kg Nutzlast, 155 mm x 235 mm x 12 mm
APM4550-0000-0000
4,5 kg Nutzlast, 235 mm x 235 mm x 12 mm
Kachel APS4322-0000-0000
240 mm x 240 mm
APS4244-1x00-0000
320 mm x 320 mm
APS4224-1x00-0000
160 mm x 320 mm, Ausrichtung zur Y-Achse
APS4242-1x00-0000
320 mm x 160 mm, Ausrichtung zur X-Achse
Zubehör APM9001-0000-4xxx
XPlanar-ID-Bumper, 90°-Mover-Rotation