MBxxxx | Baseplates

Basis des MX-Systems

Die mit standardisierten Schnittstellen ausgestatteten Baseplates, bilden die Basis des MX-Systems und gewährleisten mit drei Baugrößen und bis zu 32 Steckplätzen pro Reihe eine flexible Skalierbarkeit an alle Applikationsanforderungen. Im IP67-geschützten Verbund mit den Funktionsmodulen, lassen sie sich mithilfe von Schraubverbindungen direkt an der Maschine befestigen und können somit optisch und funktional in den Maschinenbauraum integriert werden. Ein konventioneller Schaltschrank entfällt somit.

Die Baseplates bieten sowohl die elektrische als auch die mechanische Schnittstelle für die Funktionsmodule und verfügen in Baugröße 1 auschließlich über Daten- und ab Baugröße 2 über zusätzliche Leistungssteckplätze für die Versorgung leistungsstärkerer Drive-, Relay-, oder System-Module. Alle Baseplates bestehen aus einem stabilen Aluminiumprofil und verfügen über Anschlussmöglichkeiten für den Potentialausgleich sowie integrierten Diagnosefunktionen.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...