Kompakte Multiachssysteme für Antriebe aller Art
Sowohl die Servoverstärker der MD8xxx als auch die Frequenzumrichter der MD3xxx stehen in ein- und zweikanaliger Ausführung zur Verfügung. Der zentrale DC-Zwischenkreisverbund sowie der Einsatz von verlustleistungsoptimierten Leistungshalbleitern reduzieren den Bauraumbedarf und sorgen für eine hohe Leistungsdichte. Die Servoverstärker der Serie MD8xxx unterstützen die Beckhoff Einkabeltechnologie OCT, mit der nur eine Anschlussleitung für Motorstrom und Encoderfeedback benötigt wird. Alle nötigen Informationen zur Regelung werden störsicher und zuverlässig über eine digitale Schnittstelle übertragen. Die 1-kanaligen Servoverstärker und Frequenzumrichter sind optional mit Schnittstellen für unterschiedliche Gebersysteme ausrüstbar. Beide Achsmodulvarianten verfügen im Standard über eine STO/SS1-Abschaltung über eine integrierte TwinSafe-Sicherheitsbaugruppe. Die Servoverstärker bieten zusätzlich die Option „Safe Motion“.
Produkte

MD3xxx | Frequenzumrichter
1- und 2-kanalige Frequenzumrichter zur Ansteuerung von Drehstrom-Asynchronmotoren

MD6xxx | DC-Link-Netzteile
Generieren die Zwischenkreisspannung für die Versorgung der Drive-Module.

MD8xxx | Servoverstärker
Verschiedene Leistungsklassen in 1- und 2-kanaliger Ausführung zur Ansteuerung von Synchron-Servomotoren.

MD9xxx | Kondensatoren
Erweitern die Zwischenkreiskapazität und reduzieren die Spitzenlast des DC-Link-Netzteils.