LösenAnheftenSchließen

MO7xxx | I/O-Module, kompakte Antriebstechnik

MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Servomotor MO7221-9016-1114
24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9016-1124
48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9018-1114
24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
MO7221-9018-1124
48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
Schrittmotor MO7062-0000-1112
24 V DC, 3 A, M12
MO7062-0000-1122
48 V DC, 3 A, M12
MO7062-9016-1112
24 V DC, 3 A, M12, STO
MO7062-9016-1122
48 V DC, 3 A, M12, STO