I/O-Module | Tabellarische Produktübersicht

MO1xxx | Digital-Eingang

MO1xxx | Digital-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Eingangsspannung
24 V DC MO1008-0000-1111
M8
MO1008-0000-1112
M12


MO2xxx | Digital-Ausgang

MO2xxx | Digital-Ausgang

2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Ausgangsspannung, Typ
24 V DC MO2024-0000-1112
2,0 A, M12
MO2008-0000-1111
0,5 A, M8
MO2008-0000-1112
0,5 A, M12
MO2316-0000-1112
0,5 A, M12, Digital-Kombi
MO2338-0000-1111
0,5 A, M8, Digital-Kombi
MO2338-0000-1112
0,5 A, M12, Digital-Kombi
Pneumatik MO2414-0000-1110
0,5 A, Festo
MO2414-0900-1110
0,5 A, Festo, sicher schaltbar
MO2424-0000-1110
0,5 A, SMC
MO2424-0900-1110
0,5 A, SMC, sicher schaltbar


MO3xxx | Analog-Ein-/Ausgang

MO3xxx | Analog-Ein-/Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Multifunktion, 12 Bit
±10 V, ±20 mA
MO3004-2255-1112
single-ended, M12
Temperatur (RTD/TC) MO3204-6666-1112
16 Bit, 1 kSps, M12


MO5xxx | Winkel-/Wegmessung

MO5xxx | Winkel-/Wegmessung

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Inkremental MO5162-0000-1112
HTL, 100 kHz, M12


MO6xxx | Kommunikation

MO6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
 Typ
IO-Link MO6224-0020-1112
IO-Link, Master, Class A, M12
MO6224-0039-1112
IO-Link, Master, Class B, M12
RS485/RS422 MO6021-0000-1112
RS422/RS485, M12, B-kodiert
System MO6071-0033-1110
License-Key, 2. Generation, vorinstallierte Lizenzen
MO6071-0033-1110
License-Key, 2. Generation, vorinstallierte Lizenzen
MO6072-0000-1110
License-Key, 2. Generation, RTC
MO6072-0033-1110
License-Key, 2. Generation, vorinstallierte Lizenzen, RTC


MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Servomotor MO7221-9016-1114
24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9016-1124
48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9018-1114
24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
MO7221-9018-1124
48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
Schrittmotor MO7062-0100-1112
24 V DC, 3 A, M12
MO7062-0100-1122
48 V DC, 3 A, M12


MOx9xx | TwinSAFE

MOx9xx | TwinSAFE

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
 
I/O-Modul MO2962-0000-1112
Relais-Ausgang
MO2914-0000-1112
Digital-Ausgang, 0,5 A
MO1918-0000-1112
Digital-Eingang