LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung

Produkte

VIP2000 | Flächenbeleuchtungen

VIP2000 | Flächenbeleuchtungen

Multicolor-LED-Panels sind speziell für Durchlicht-Anwendungen optimiert.

VIR2000 | Ringbeleuchtungungen

VIR2000 | Ringbeleuchtungungen

Der Multicolor-LED-Ring eignet sich auch für Dunkelfeld-Anwendungen.

VIB2000 | Balkenbeleuchtungen

VIB2000 | Balkenbeleuchtungen

Universell einsetzbarer Multicolor-LED-Baustein mit homogener Ausleuchtung für Durchlicht-Anwendung.

Optimale Ausleuchtung in jeder Applikation

VIP2000: Multicolor-LED-Panel liefern optimale Bildergebnisse.
VIP2000: Multicolor-LED-Panel liefern optimale Bildergebnisse.

Die Multicolor-LED-Beleuchtungen in den drei Ausführungen Flächen-, Ring- und Balkenbeleuchtung erzeugen konstante Lichtverhältnisse für gleichbleibend qualitativ hochwertige Abbildungen. Dies stellt im Bildverarbeitungsprozess die unerlässliche Grundlage für exakte Auswertungen dar. Die Beleuchtungen kreieren auch im spektral anpassbaren Pulsbetrieb den bestmöglichen Kontrastunterschied zwischen dem Prüfmerkmal und seiner Umgebung.

Die Lichtfarbe einer Beleuchtungsbaugruppe kann objektbezogen farb- und helligkeitsspezifisch eingestellt werden. Durch die Mischung der einzelnen Farbkanäle lässt sich spektral lückenloses weißes Licht erzeugen. Mit der direkten Integration der Leistungselektronik in die Beleuchtungsbaugruppe wird eine hohe Helligkeit erreicht, die für das sichere Einfrieren von hochdynamischen Bewegungen notwendig ist. Die volle Integration in EtherCAT ermöglicht die individuelle Einstellung der Lichtfarbe, der Helligkeit und die Triggerung für jedes einzelne Prüfobjekt.

Licht ist der entscheidende Faktor in der industriellen Bildverarbeitung

Nicht das Prüf- oder Messobjekt selbst wird verarbeitet, sondern dessen lichttechnisches Abbild wird von der Kamera aufgenommen und durch die Software ausgewertet. Das sichere Einfrieren schnell bewegter Objekte bedarf einer guten Abstimmung von Beleuchtungs- und Kamera-Shutter sowie der optimalen Ausleuchtung zum richtigen Zeitpunkt in der passenden Helligkeit.

EtherCAT unterstützt hochgenaue Zeitsynchronisation aller Teilnehmer netzwerkweit

Durch die Synchronisierungsfähigkeit der EtherCAT-Teilnehmer per Distributed Clocks ist der Pulsbetrieb einfach umzusetzen, da kein externer Triggerloop von Kamera und Beleuchtung notwendig ist. Durch die EtherCAT-Integration in TwinCAT lassen sich die Pulszeiten der Beleuchtung ohne weitere Hard- und Software-Schnittstellen auf die Kamera und auch auf alle weiteren EtherCAT-Teilnehmer im Netzwerk synchronisieren.

Die entsprechend ausgerüsteten Geräte unterstützen die hochgenaue Zeitsynchronisation aller Ein- und Ausgaben, typischerweise mit Zeitunsicherheiten von deutlich unter 1 μs. Dies gilt sowohl relativ – in Bezug auf die Geräte eines Netzwerks – als auch absolut zu einer übergeordneten globalen Referenzzeit. Die hochgenaue Zeitsynchronisation ist grundlegend für den effizienten Blitzbetrieb und für komplexe Szenarien mit mehreren Beleuchtungen und Kameras. Sie ermöglicht eine vollständige Synchronisierung der Automatisierungselemente mit den Vision-Elementen, wodurch die Anlage oder Maschine sehr homogen aufgebaut ist und Systemgrenzen entfallen.

Optimale Bildergebnisse durch Synchronisation mit Distributed Clocks

  • vom Kamera-Shutter
  • vom Beleuchtungs-Shutter
  • von der Puls-Intensität
  • von der spektralen Anpassung der Beleuchtung

Weitere Vorteile

  • Speicherung der Bilddaten mit zuverlässig nachvollziehbaren Zeitstempeln
  • Synchronisierung des Vision-Systems mit allen anderen Automatisierungselementen
  • kürzere Taktzeiten und verbesserte Produktqualität
  • transparente Kommunikation und vollständige Parametrierung auf Feldbus-Basis

Vorteile auf einen Blick

Die Beleuchtung erzeugt konstante Lichtverhältnisse für gleichbleibend qualitativ hochwertige Abbildungen im Bildverarbeitungsprozess.
Die Beleuchtung erzeugt konstante Lichtverhältnisse für gleichbleibend qualitativ hochwertige Abbildungen im Bildverarbeitungsprozess.

Beleuchtung präzise synchronisiert durch Distributed Clocks

Durch reaktionsschnelle Leistungselektronik ist die Beleuchtungszeit hochpräzise synchronisiert zum Bildeinzug und zu allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen.

  • Echtzeitanwendungen für optimierte Fertigungsprozesse
  • Integration in die Steuerungsumgebung, also innerhalb der Echtzeit
  • Timing von Shutter und Blitz implementiert in die Standard-Automatisierungsapplikation
  • Speicherung der Bilddaten mit zuverlässig nachvollziehbaren Zeitstempeln
  • Vereinfachung bei Systemintegration, Inbetriebnahme und Support

Hochpräzise Ansteuerung und effiziente Elektronik minimieren den Energiebedarf.

  • EtherCAT-gesteuerter Blitzbetrieb reduziert Netzteilleistung und Kühlaufwand.
  • Der Energieverbrauch der Beleuchtung sinkt.
EtherCAT P: einfache Realisierung von komplexen Beleuchtungssituationen durch Einkabeltechnologie und Daisy-Chaining.
EtherCAT P: einfache Realisierung von komplexen Beleuchtungssituationen durch Einkabeltechnologie und Daisy-Chaining.

EtherCAT P reduziert den Verdrahtungsaufwand.

  • Anschluss über B12-EtherCAT P-Stecker
    • kombinierte Spannungsversorgung und Synchronisation in einem Kabel
    • zusätzliche Pins: Leistungsreserve für anspruchsvolle Beleuchtungsapplikationen
    • einfache Integration
  • einfache Realisierung von komplexen Beleuchtungssituationen durch Einkabeltechnologie und Daisy-Chaining
  • Kosteneinsparung durch zusätzlichen M8-EtherCAT P-Abgang: weiterer Teilnehmer wie z. B. eine Kamera direkt anschließbar
  • vereinfachte Inbetriebnahme und einfache Diagnose
Durch die Mischung der einzelnen Farbkanäle lässt sich spektral lückenloses weißes Licht (RA >80) erzeugen.
Durch die Mischung der einzelnen Farbkanäle lässt sich spektral lückenloses weißes Licht (RA >80) erzeugen.
Lichtfarben werden sowohl für beste Temperaturstabilität als auch für lückenlose Abdeckung des sichtbaren Spektrums über blaue LED-Halbleiter erzeugt. Der grüne und rot-orange-farbene Spektralbereich wird dafür über Leuchtstoffe konvertiert.
Lichtfarben werden sowohl für beste Temperaturstabilität als auch für lückenlose Abdeckung des sichtbaren Spektrums über blaue LED-Halbleiter erzeugt. Der grüne und rot-orange-farbene Spektralbereich wird dafür über Leuchtstoffe konvertiert.

Maximale Flexibilität durch Anpassung des Bildkontrasts zur Laufzeit

Multicolor-LED-Beleuchtung auf jedes Objekt individuell einstellbar durch:

  • drei auswählbare Kanäle (blau, grün, orange) im sichtbaren Spektralbereich zur Optimierung des Bildkontrastes
  • Mischung dieser drei sichtbaren Kanäle erzeugt weißes Licht.
  • IR850 als gute Lichtquelle zu Unterdrückung sichtbarer Merkmale wie z. B. vieler Druckfarben

Optimierte Erzeugung des sichtbaren Lichts

  • beste Temperaturstabilität des sichtbaren Spektrums über blaue LED-Halbleiter
  • Für lückenlose Abdeckung des sichtbaren Spektrums wird der grüne und rot-orange-farbene Spektralbereich über Leuchtstoffe konvertiert.
  • erhöhte Effizienz bei hohen Temperaturen: hohe Lichtleistung in Applikationen mit hoher Umgebungstemperatur verfügbar.
Im Blitz- bzw. Pulsbetrieb sind sehr hohe Helligkeiten bei gleichzeitig geringer Wärmebelastung erzielbar.
Im Blitz- bzw. Pulsbetrieb sind sehr hohe Helligkeiten bei gleichzeitig geringer Wärmebelastung erzielbar.

Leichter Einstieg in den Blitzbetrieb

Im Blitz- bzw. Pulsbetrieb sind sehr hohe Helligkeiten bei gleichzeitig geringer Wärmebelastung erzielbar. Die Leistungsaufnahme ist im Vergleich zur Konstantlicht-Beleuchtung reduziert. Je nach Blickwinkel bringt der Blitzbetrieb vielschichtige Vorteile, die sich aus der verkürzten Einschaltdauer und der erhöhten Lichtintensität ergeben.

  • Extreme hohe Pulsleistung ermöglicht sicheres Einfrieren von Bewegungen.
  • Verkürzung der Taktzeiten durch kürzere Beleuchtungsdauer
  • gleichzeitig reduzierte Empfindlichkeit gegenüber dem Umgebungslicht
  • energiesparend bei gleichzeitiger Verlängerung der LED-Lebensdauer
VIB2000: Die wichtigen Designaspekte des IP65/IP67-Gehäuses aus eloxiertem Aluminium sind die Praxisvorteile wie gehärtetes Glas, glatte Glasflächen für eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und andere Chemikalien, diverse Optionen für flexible Befestigungen und Anwendungsmöglichkeiten sowie ein optionaler Splitterschutz.
VIB2000: Die wichtigen Designaspekte des IP65/IP67-Gehäuses aus eloxiertem Aluminium sind die Praxisvorteile wie gehärtetes Glas, glatte Glasflächen für eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und andere Chemikalien, diverse Optionen für flexible Befestigungen und Anwendungsmöglichkeiten sowie ein optionaler Splitterschutz.

Einsatzspektrum bis in anspruchsvolle Industrieumgebungen

Vorteile durch robustes Gehäuse

  • ansprechendes Beleuchtungsgehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Wasser- und Staubschutz nach IP65/67
  • gut sichtbare Status-LEDs visualisieren Betriebszustände
  • thermisch gehärtetes und entspiegeltes Glas für hohe mechanische und chemische Resistenz bei Reinigung und Handling
  • Glasflächen optional splitterschutzfolienkaschiert verfügbar

Vorteile durch breites Temperaturspektrum

  • erhöht die Flexibilität und ermöglicht neue Applikationen
  • erweiterte Einsatzmöglichkeiten auch in anspruchsvollen Umgebungen
  • vereinfacht die Lagerhaltung und den Einkauf
  • reduziert die Kosten

Vorteile durch eigene Entwicklung und Fertigung

  • gesicherte Langzeitverfügbarkeit der entwickelten Gehäuse und Technologien
  • technologisch und qualitativ bestmögliche Vision-Lösung mit qualitativ und funktional durchgängig hohem Level
  • robustes Produktdesign der Komponenten
  • langfristige Partnerschaft mit führenden Technologie- und Komponenten-Lieferanten

Seitliche Stecker: geringe Bautiefe bei Montage in der optischen Achse

  • Große Montageflächen sorgen für optimale Wärmeableitung in der Applikation.
  • Erdungs- und EMV-Konzepte sind leicht umsetzbar durch den dedizierten Erdungsanschluss.
  • Der EtherCAT P-Anschluss ermöglicht einfaches Daisy-Chaining.
  • flexible Fixierungsmöglichkeiten des Beleuchtungsgehäuses
    • rückseitig durch eingebettete Gewinde: 4 x M5 für Hinterwandmontage
    • seitlich mit 2 x M5-Gewinde
    • Montagenut zur Frontmontage mit Nutenstein