Industriekameras für die industrielle Bildverarbeitung

Produkte

VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s

VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s

Robuste IP65/67-Kameras mit hochflexiblen Montageoptionen und bis zu 24 MP.

Hochklassige Daten für exakte Auswertungen

VCS2000: Industriekameras mit bis zu 24 MP Auflösung und hochflexiblen Montageoptionen
VCS2000: Industriekameras mit bis zu 24 MP Auflösung und hochflexiblen Montageoptionen

Die Flächenkameras in IP65/67 erzeugen durch Farb- und Monochrom-CMOS-Sensoren mit bis zu 24 Megapixel Auflösung hochwertiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Für unterschiedliche Vision-Aufgaben und Bildanalysefunktionen steht ein breites Portfolio aus etablierten Sony-Sensoren mit 3,45-µm- und 2,74-µm-Pixelraster zur Auswahl. Die Industriekameras eignen sich mit ihren hohen Bildraten und der 2,5 GBit/s schnellen Bilddatenübertragung ideal für automatisierte optische Prüfaufgaben und exakte Produktverfolgung in EtherCAT-synchronisierten Applikationen.

Die robusten, industrietauglichen Kameras sind flexibel in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar. Der Objektivschutztubus mit thermisch gehärtetem Antireflexglas sichert die Unveränderlichkeit der Fokuslage und bietet ohne weiteres Gehäuse sehr hohe Resistenz gegenüber Reinigungsmitteln und Handhabungseinflüssen. Durchdachte Montageoptionen und die geringe Bautiefe in der optischen Achse lassen viele Freiheitsgerade bei der Maschinenkonstruktion zu.

Steigende Bildauflösungen erfordern hohe Übertragungsgeschwindigkeiten

Die hohen Leistungsparameter der Industriekameras bedingen die Notwendigkeit von leistungsstarken Industrie-PCs und schnellen Übertragungsmedien, damit die hochaufgelösten Bilddaten zu schnellen Reaktionen im Prozess führen. Anforderungen, die von der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik optimal erfüllt werden. Die Beckhoff Industrie-PCs mit 2,5 GBit/s LAN eigenen sich hervorragend als zentrale Steuereinheit einer Maschine mit Vision-Applikation, da sie für das Handling großer Datenmengen:

  • leistungsstarke CPUs und Multicore-Architekturen bieten,
  • über zahlreiche LAN-Ports verfügen,
  • Übertragungsgeschwindigkeiten von 2,5 GBit/s als neuen Standard ohne zusätzliche Hardware unterstützen.

Vorteile auf einen Blick

Die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik ergänzt die 2,5 GBit/s schnellen Kameras optimal.
Die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik ergänzt die 2,5 GBit/s schnellen Kameras optimal.

Volle Synchronisation mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen durch Distributed Clocks

  • Echtzeitanwendungen für optimierte Fertigungsprozesse
    • Bildaufnahme hochpräzise synchronisiert zur Beckhoff Beleuchtung und zu sämtlichen anderen Prozessen
    • keine externen Triggerloops notwendig
    • schnelle Reaktionen durch Vision-Integration in die Steuerungslösung
  • einfacher Anschluss der Kamera mit One Cable Technology für Spannungsversorgung und Synchronisation
  • einfache Integration in die Infrastruktur durch EtherCAT P
  • Speicherung der Bilddaten mit zuverlässig nachvollziehbaren Zeitstempeln
  • reduzierter Verdrahtungsaufwand und vereinfachte Inbetriebnahme, einfache Diagnose
Die Industrie-PCs unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von 2,5 GBit/s als neuen Standard ohne zusätzliche Hardware.
Die Industrie-PCs unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von 2,5 GBit/s als neuen Standard ohne zusätzliche Hardware.

Schnelle Bilddatenübertragungen mit 2,5 GBit/s schöpfen das Leistungspotenzial der Kameras voll aus

  • erhöhte Bildwiederholungsrate
  • kostengünstige Nutzung der hohen Übertragungsrate von 2,5 GBit/s
  • schnellere Reaktionszeiten durch industrielle LAN-Technologie bei beliebigen Kabellängen
  • optimal auf die leistungsstarken Industrie-PCs abgestimmt
  • effizientes Zusammenwirken aller Systemkomponenten für maximale Produktivität
Der Objektivschutztubus mit thermisch gehärtetem Antireflexglas sichert die Unveränderlichkeit der Fokuslage und bietet ohne weiteres Gehäuse sehr hohe Resistenz gegenüber Reinigungsmitteln und Handhabungseinflüssen.
Der Objektivschutztubus mit thermisch gehärtetem Antireflexglas sichert die Unveränderlichkeit der Fokuslage und bietet ohne weiteres Gehäuse sehr hohe Resistenz gegenüber Reinigungsmitteln und Handhabungseinflüssen.

Einsatz auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen

Vorteile durch robustes Gehäuse

  • ansprechendes Kameragehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • gut sichtbare Status-LEDs zur Visualisierung der Betriebszustände
  • Berührungsschutz der Optik zur Unveränderlichkeit der Fokuslage bei Reinigungs- und Wartungsprozessen durch Objektivschutztubus für Wasser- und Staubschutz nach IP65/67
  • thermisch gehärtetes und entspiegeltes Glas für hohe mechanische und chemische Resistenz bei Reinigung und Handhabung
  • Glasflächen optional splitterschutzfolienkaschiert verfügbar

Vorteile durch breites Temperaturspektrum

  • erhöht die Flexibilität und ermöglicht neue Applikationen
  • erweiterte Einsatzmöglichkeiten auch in anspruchsvollen Umgebungen
  • vereinfacht die Lagerhaltung und den Einkauf
  • reduziert die Kosten

Vorteile durch eigene Entwicklung und Fertigung

  • gesicherte Langzeitverfügbarkeit der entwickelten Gehäuse und Technologien
  • technologisch und qualitativ bestmögliche Vision-Lösung mit qualitativ und funktional durchgängig hohem Level
  • robustes Produktdesign der Komponenten
  • langfristige Partnerschaft mit führenden Technologie- und Komponenten-Lieferanten

Hohe Freiheitsgrade bei der Maschinenkonstruktion

  • große Montagefläche für optimale Wärmeableitung in der Applikation
  • Erdungs- und EMV-Konzepte sind leicht umsetzbar durch dedizierten Erdungsanschluss.
  • geringe Bautiefe bei Montage in der optischen Achse durch seitliche Anschlussebene
  • flexible Montageoptionen des Kameragehäuses
    • frontseitig mit vier M4-Schrauben
    • bei Hinterwandmontage durch vier eingebettete M5-Gewinde
    • zwei seitliche M4-Gewinde z. B. für Stativgewindeadapter

Abgestimmt auf Sensorformat und Auflösung finden Sie hier die passenden Optiken für die fehlerfreie Abbildung des Sichtbereichs.

Die technologisch und qualitativ bestmögliche Kameralösung für ihre Applikation

  • breites Portfolio aus langzeitverfügbaren Sony-Sensoren mit hoher Leistungsfähigkeit
  • ausgewogen skaliert
    • 2,3 bis 5 MP mit bewährtem 3,45-µm-Pixelraster
    • gesteigerte Auflösungen bis 24 MP mit 2,74-µm-Pixelraster auch im C-Mount-Anschluss
  • optische Filtern: Monochrom, Color und Polarisation
  • unterschiedliche Applikationen und Bildanalysefunktionen mit einer Serie realisierbar

Abgestimmt auf Sensorformat und Auflösung finden Sie hier die passenden Optiken für die fehlerfreie Abbildung des Sichtbereichs.