VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s
VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s |
||||
Spektrale Empfindlichkeit | ||||
monochrom | color | Polarisation/monochrom | Polarisation/color | |
Pixelanzahl | ||||
2,3…3,1 MP |
VCS2000-0200 2,3 MP, 129, ∆px = 3,45 µm |
VCS2001-0200 2,3 MP, 129, ∆px = 3,45 µm |
||
VCS2000-0300 3,1 MP, 55, ∆px = 3,45 µm |
VCS2001-0300 3,1 MP, 55, ∆px = 3,45 µm |
|||
5,0…8,1 MP |
VCS2000-0500 5,0 MP, 35, ∆px = 3,45 µm |
VCS2001-0500 5,0 MP, 35, ∆px = 3,45 µm |
VCS2002-0500 5,0 MP, 35, ∆px = 3,45 µm |
VCS2003-0500 5,0 MP, 35, ∆px = 3,45 µm |
VCS2030-0500 5,1 MP, 58, ∆px = 2,74 µm |
VCS2031-0500 5,1 MP, 58, ∆px = 2,74 µm |
|||
VCS2020-0800 8,1 MP, 35, ∆px = 2,74 µm |
VCS2021-0800 8,1 MP, 35, ∆px = 2,74 µm |
|||
12,4…16,2 MP |
VCS2020-1200 12,4 MP, 24, ∆px = 2,74 µm |
VCS2021-1200 12,4 MP, 24, ∆px = 2,74 µm |
||
VCS2030-1600 16,2 MP, 18, ∆px = 2,74 µm |
VCS2031-1600 16,2 MP, 18, ∆px = 2,74 µm |
|||
20,4…24,6 MP |
VCS2030-2000 20,4 MP, 14, ∆px = 2,74 µm |
VCS2031-2000 20,4 MP, 14, ∆px = 2,74 µm |
||
VCS2030-2400 24,6 MP, 12, ∆px = 2,74 µm |
VCS2031-2400 24,6 MP, 12, ∆px = 2,74 µm |
Angegebene Werte unter dem Produkt: Pixelanzahl, Bildrate, Pixelgröße