Beckhoff in a nutshell –
Highlight Touren auf der automatica 2025
24.–27. Juni | Halle B6, Stand 310
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
24.–27. Juni | Halle B6, Stand 310
Sie möchten unsere Produkt-Highlights in nur 30 Minuten auf kompakte und verständliche Weise kennenlernen? Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Beckhoff: Wir beginnen den Rundgang mit unserem Industrieroboter-Baukasten ATRO und unseren Antriebslösungen. Mit TwinCAT PLC++ stellen wir Ihnen die neue Generation der SPS‑Technologie vor und werfen einen Blick auf die systemintegrierte Bildverarbeitung mit Beckhoff Vision. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen das MX-System, unsere innovative Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung.
Anmelden können Sie sich an der Infotheke auf unserem Messestand (Halle B, Stand 310) oder direkt hier!
Detaillierte Informationen zur automatica finden Sie hier.
Das ATRO-System bietet einen einzigartigen, modularen und flexiblen Industrieroboter-Baukasten, der vollständig in das Beckhoff Automatisierungssystem integriert ist.
Economy-Antriebe für den kleinen bis mittleren Leistungsbedarf
Mit TwinCAT PLC++ bietet Beckhoff eine neue Generation SPS-Technologie, mit der sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen lassen.
Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.
Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG