© stock.adobe.com/87909563
© stock.adobe.com/87909563

PC-based Control für Rechenzentren

Automatisierungslösungen für Rechenzentren

Im digitalen Zeitalter bilden Rechenzentren das Rückgrat moderner Unternehmen. Mit unserer umfassenden Erfahrung in der Automatisierungstechnik bieten wir die richtigen Lösungen für die Planung, Feinabstimmung und Wartung dieser kritischen Infrastruktureinrichtungen. Ganz gleich ob Sie ein hochmodernes Rechenzentrum aufbauen oder die Leistung und Effizienz Ihrer bestehenden Einrichtungen steigern wollen: Die Komponenten und Lösungen von Beckhoff unterstützen Sie bei jedem Schritt dieses Prozesses.

Unser Engagement für Innovation, Sicherheit und Skalierbarkeit stellt sicher, dass Ihr Rechenzentrum nicht nur den heutigen Anforderungen entspricht, sondern auch für die sich ständig weiterentwickelnden Technologien gerüstet ist. Wir bieten zuverlässige und nachhaltige Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Steuerungstechnik für Data Center

Beckhoff bietet ein umfangreiches Portfolio an Energie- und Leistungsmessklemmen für Wartung, Leistungsmessung und Leistungsmonitoring.
Beckhoff bietet ein umfangreiches Portfolio an Energie- und Leistungsmessklemmen für Wartung, Leistungsmessung und Leistungsmonitoring.

Die Überwachung des Energieverbrauchs und der Netzqualität ist für Rechenzentren aus einer Vielzahl von Gründen unerlässlich: Kosteneffizienz, Ressourceneinsparung, Kapazitätsplanung, Zuverlässigkeit, vorausschauende Wartung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Überwachung des Energieverbrauchs trägt dazu bei, Ineffizienzen zu erkennen und die Betriebskosten zu senken. Außerdem wird sichergestellt, dass die Ressourcen richtig verteilt werden, um Überlastungen zu vermeiden und die Betriebszeit aufrechtzuerhalten. Energiemonitoring hilft Rechenzentren, ihre Umweltauswirkungen durch die Reduzierung des Stromverbrauchs zu verringern. Durch die Überwachung der Netzqualität können Probleme wie Spannungsschwankungen erkannt und so Geräteausfälle vermieden werden. Darüber hinaus werden frühzeitig Hinweise auf Geräteprobleme gegeben, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten verringert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sichergestellt wird.

PC-based Control schließt den Leistungsmesskreislauf vom Sensor bis zur Cloud und vereinfacht so die Energiemanagementmethoden und verbessert die Verfügbarkeit von Systemen und Rechenzentren. Durch die permanente, in das System integrierte Leistungsmessung ist es möglich, umfangreiche Inline-Analysen durchzuführen, um Abweichungen zu erkennen und schnell korrigieren zu können.

Mit TwinCAT 3 Building Automation bietet Beckhoff für die Gebäudeautomation einen äußerst flexiblen und umfangreichen Baukasten aus Hardware- und Softwarekomponenten an.
Mit TwinCAT 3 Building Automation bietet Beckhoff für die Gebäudeautomation einen äußerst flexiblen und umfangreichen Baukasten aus Hardware- und Softwarekomponenten an.

Rechenzentren stehen unter dem Druck, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die Überwachung von HLK-Anlagen kann dabei helfen, nachhaltige Verfahren zu implementieren. Zur Vermeidung von Überhitzung und Ausfall der Geräte werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt. Die Überwachung des HLK-Energieverbrauchs ermöglicht es den Rechenzentren, Potentiale zur Energieeinsparung zu erkennen und damit Kosten zu senken. Eine effektive HLK-Steuerung verbessert auch die Luftqualität, was sowohl den Geräten als auch dem Personal zugute kommt. Redundante HLK- und Backup-Systeme verhindern Systemausfälle und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was für eine sichere Arbeitsumgebung unerlässlich ist.

TwinCAT 3 Building Automation bietet ein umfangreiches Paket an Software-Funktionsbausteinen für die Gebäudeautomation, die den gesamten Funktionsumfang der HLK-Steuerung abdecken. Damit vereinfacht sich die Realisierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik deutlich. Auch Funktionen wie Sommernachtkühlung, Sommerkompensation, Stützbetrieb und Zeitschaltpläne stehen zur Verfügung. Mit Hilfe der HLK-Bausteine lassen sich durch die präsenzabhängige Steuerung von technischen Systemen weitere Energieeinsparmöglichkeiten ausschöpfen.

Beckhoff bietet ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme sowie eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, so dass für jede Anwendung das optimale Bussystem ausgewählt werden kann. Das offene System unterstützt alle gängigen Datenübertragungsprotokolle, wodurch eine gute Interoperabilität mit Systemen von Drittanbietern gewährleistet ist.

Integrierte Steuerungsredundanz erhöht die Anlagenverfügbarkeit, welche für Rechenzentren eine entscheidende Rolle spielt. Zu den Maßnahmen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit gehört der Einsatz redundanter Architekturen zur Absicherung gegen den Ausfall einzelner Steuerungskomponenten. Für den redundanten Steuerungsbetrieb steht TwinCAT Controller Redundancy zur Verfügung.

Mit der systemintegrierten Softwarelösung lassen sich zwei Standard-Industrie-PCs als redundante Steuerungen betreiben, die beide das gleiche SPS-Programm ausführen. Eine zusätzliche hoch performante Netzwerkverbindung zwischen den beiden Steuerungen sorgt für die erforderliche Datensynchronisation. Sollte eine Steuerung ausfallen, übernimmt nahtlos die zweite Steuerung, sodass Anlagenstillstand und Datenverlust verhindert werden.

Technologie-Highlights für Rechenzentren

Modular, flexibel, offen: PC-based Control ist die optimale Steuerungsplattform für Rechenzentren.
Modular, flexibel, offen: PC-based Control ist die optimale Steuerungsplattform für Rechenzentren.

Intelligente Gebäudeautomation mit PC-based Control

PC-based Control ermöglicht die integrierte Automatisierung aller Systeme auf einer einzigen Plattform: HLK, Raumautomation, Fernwartung, Energiedatenerfassung, Bedienung und Monitoring. Zu diesem Zweck bieten wir ein umfangreiches Toolkit aus Hard- und Softwarekomponenten. Robuste Industrie- oder Embedded-PCs mit der Automatisierungssoftware TwinCAT übernehmen SPS-, Visualisierungs-, Sicherheitstechnik- und Messaufgaben. Beckhoff I/O-Systeme erfassen die gesamte Sensorik und Aktorik. Unsere Automatisierungstechnik unterstützt alle gängigen Protokolle und Schnittstellen der Medien- und Gebäudetechnik und kann somit alle branchentypischen Geräte und Systeme ansprechen. Für Diagnosefunktionen, wie z. B. intelligentes Energiemonitoring, stehen verschiedene TwinCAT-Softwarebibliotheken zur Verfügung.

Ihre Vorteile mit PC-based Control:

  • Wirtschaftlichkeit: von der Investition über die Umsetzung bis zur Nutzung
  • Zukunftsfähigkeit: Technologien von heute für die Anforderungen von morgen
  • Vernetzung: alle Informationen in einem System verfügbar
  • Flexibilität: um auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zu reagieren
  • hohe Verfügbarkeit: durch offene Standards

EtherCAT ist der von Beckhoff entwickelte Highspeed-Feldbus.
EtherCAT ist der von Beckhoff entwickelte Highspeed-Feldbus.

Highspeed-Kommunikation für Rechenzentren

EtherCAT wurde durch Beckhoff im Jahr 2003 auf den Markt gebracht und als offener Standard der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt. Mit Zykluszeiten weit unter 1 ms, überragender Synchronisationsgenauigkeit, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich EtherCAT auch optimal für den Einsatz Rechenzentren. Mehr als 7.000 Unternehmen weltweit haben sich in der EtherCAT Technology Group (ETG), der weltweit größten industriellen Feldbusnutzerorganisation, zusammengeschlossen.

EtherCAT-Highlights für Rechenzentren:

  • extrem schnelle Zykluszeiten für präzise und effiziente Prozesse
  • große Auswahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktoren auf dem Markt
  • flexible Anbindung anderer Feldbussysteme, wie CANopen, IO-Link und PROFINET

TwinCAT ist die durchgängige Engineering- und Steuerungsplattform, mit der alle Funktionalitäten in Software ausgeführt werden.
TwinCAT ist die durchgängige Engineering- und Steuerungsplattform, mit der alle Funktionalitäten in Software ausgeführt werden.

Durchgängige Automatisierung mit TwinCAT

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 integriert sämtliche Engineering- und Runtime-Prozesse und bietet eine durchgängige Entwicklungsumgebung zur Ausführung aller Steuerungsaufgaben in der Gebäudeautomation. Sie können die für Ihre Anwendung am besten geeignete Programmiermethode wählen oder Sprachen je nach Anwendung und Fähigkeiten kombinieren. Dank Microsoft Visual Studio als einheitliche Programmier-Workbench werden unterschiedliche Versionsverwaltungssysteme unterstützt und das Arbeiten im Team vereinfacht. Auch SPS-Sprachen nach IEC 61131-3 mit objektorientierter Programmierung werden unterstützt.

TwinCAT-Highlights für Rechenzentren:

Weitere Informationen

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

Heizung, Lüftung, Klima

Heizung, Lüftung, Klima

PC-based Control zur Steuerung von Heizung, Lüftung, Klima

Bedienen und Beobachten

Bedienen und Beobachten

PC-based Control zum Bedienen und Beobachten

Raumautomation

Raumautomation

PC-based Control für die Raumautomation