Weltweit im Einsatz: Beckhoff in der Intralogistik

Seit vielen Jahren kommt unsere Steuerungstechnik in der Lager- und Distributionslogistik zum Einsatz, um alle Geräte des Fulfillment-Betriebs zu steuern, darunter Sortierer, Vereinzeler, Gapper, Regalbediengeräte, Förderanlagen, Kommissionier- und Einschleusungsanwendungen und andere Geräte. Weltweit verlassen sich die führenden Anbieter von Materialflussanlagen auf Technologie von Beckhoff: in der Materialhandhabung und Fördertechnik, beim Trennen, Sortieren und Verpacken von Gütern, in der Lagerlogistik oder z. B. bei der Steuerung von AGVs und mobilen Robotern. Eine Vielzahl von Referenzen aus den unterschiedlichsten Logistik-Anwendungsbereichen bestätigt die Leistungsfähigkeit und die Vorzüge unserer Steuerungslösung. Spannende Applikationen zeigen Ihnen, wie PC-based Control Prozesse in der Lager- und durchgängig optimiert.

Aktuelle Applikationen auf einen Blick

Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung von RO-BER mit dem MX-System von Beckhoff

Mit der neuen Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung hat RO-BER, ein Unternehmen der SSI Schäfer Gruppe, auf der LogiMAT 2025 erstmals ein vollautomatisches Kommissioniersystem für Einzelstücke mit zahlreichen innovativen Features vorgestellt. Sehen Sie hier, wie unser MX-System eine schaltschranklose Automatisierungslösung mit geringerem Platzbedarf und weniger Verkabelung bietet.

Stretch von Boston Dynamics bringt mobile Roboter an die Spitze der Intralogistik-Technologie

Die Vereinzelungs- und Sortierlösungen von NPI, die Steuerungen und EtherCAT von Beckhoff nutzen, halfen einem kalifornischen Distributionszentrum, den Bedarf an schwer zu findenden Arbeitskräften zu reduzieren und gleichzeitig den Durchsatz zu erhöhen und die Turnaround-Zeiten zu verkürzen.

Großer Anbieter für Telekom-Auftragsabwicklung plädiert für modulare Automation

Durch die Entwicklung modularer Systeme, die auf 100 Lager weltweit skaliert werden können, hat CTDI eine automatisierte Kommissionieranlage realisiert, die Roboter, EtherCAT und PC-based Control einsetzt und damit den Durchsatz pro Stunde mehr als verdoppelt.

Offene Steuerungslösung vereinfacht die systemübergreifende Kommunikation

Mit einem neuen automatischen Test- und Hochregallager für Kunming Shipbuildung Equipment hat der Spezialist KSEC Intelligent Technology die Systemeffizienz erhöht und die Anforderungen an eine intelligente Fertigung erfüllt. Grundlage hierfür bildet die offene und kompakte Steuerungstechnik von Beckhoff.

Upgrades bei der Automation reduzieren Verkabelung des Sortiersystems um 50 % und senken Kosten im dreistelligen Bereich

Die Vereinzelungs- und Sortierlösungen von NPI, die Steuerungen und EtherCAT von Beckhoff nutzen, halfen einem kalifornischen Distributionszentrum, den Bedarf an schwer zu findenden Arbeitskräften zu reduzieren und gleichzeitig den Durchsatz zu erhöhen und die Turnaround-Zeiten zu verkürzen.