© Beckhoff
© Beckhoff

Systemintegrierte Messtechnik für den Maschinenbau

Weit über ihre Basisfunktionalität hinaus, müssen Maschinen langfristig die optimale Produktionsfähigkeit bereitstellen, kontinuierlich Informationen über Energie- und Ressourcenverbrauch liefern und sich einfach in bestehende Informationsstrukturen integrieren lassen. Nur dann lassen sich auch digitale Geschäftsmodelle, z. B. für vorausschauende Wartung oder eine nutzungsbasierte Abrechnung, effektiv umsetzen. Mit der maschinenintegrierten Messtechnik aus dem I/O-System von Beckhoff ist all das möglich:

Ihre Vorteile einer steuerungsintegrierten Messtechnik im Maschinenbau:

  • Schnelle Messtechnik-Module mit hoher Messgenauigkeit sorgen für synchrone Signalerfassung und vollen Datenzugriff, die eine genauere Prozesskontrolle mit engeren Toleranzen erlauben.
  • Die direkte Einbindung und Signalanalyse mit SPS-Bibliotheken in der Steuerung spart externe Rechner, Datenlogger und zusätzliche Aufwände für Synchronisation und Konnektivität.
  • Alle Prozessinformationen und Messsignale stehen zu jeder Zeit und in vollem Umfang in der Steuerung für Condition Monitoring zur Verfügung.
  • Von Standardklemmen bis zu hochpräzisen Messtechnik-Modulen ist für jede Messaufgabe das passende Produkt verfügbar – inklusive transparenter Energie- und Zustandsinformationen.
  • Produkt- oder chargenbezogene Energiedaten lassen sich in der Steuerung berechnen und in Produktionsdatenbanken ablegen.
  • PC-based Control stellt umfassende Konnektivität bereit durch die Unterstützung sämtlicher Feldbusse, OPC UA und IoT-Technologien.
  • Energiemesswerte in unterschiedlicher Komplexität können systemintegriert erfasst werden.

Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für systemintegrierte Messtechnik im Maschinenbau finden Sie hier: