Automatisierungslösungen für nachhaltige Verpackungsprozesse

Unsere Branchenexperten führen Sie durch die Highlights der Fachpack 2024.
Unsere Branchenexperten führen Sie durch die Highlights der Fachpack 2024.

Mit PC-based Control und EtherCAT bieten wir Automatisierungslösungen für hocheffiziente und ressourcenschonende Verpackungsmaschinen. Prädestiniert für Anwendungen, bei denen es auf hohe Geschwindigkeit und Präzision ankommt, eignet sich unsere leistungsfähige Steuerungstechnik perfekt zur Automatisierung aller Verpackungsprozesse.

Ihr Vorsprung in der Verpackungsindustrie mit Beckhoff:

  • Wettbewerbsvorteile durch innovative Technologien
  • durchgängige Komplettlösung für alle Packaging-Applikationen
  • kompetente Beratung dank tiefgehendem Branchen-Know-how
  • Flexibilität im Maschinendesign mit intelligenten Produkttransportsystemen
  • passgenaue Lösungen dank modularem und skalierbarem Portfolio

Sie haben Fragen?

Unsere Technologien für Ihre Verpackungsmaschine

Mit offener, skalierbarer und modularer Steuerungstechnik erfüllt Beckhoff die Anforderungen der Verpackungsindustrie nach leistungsgerechten und kosteneffizienten Lösungen.
Mit offener, skalierbarer und modularer Steuerungstechnik erfüllt Beckhoff die Anforderungen der Verpackungsindustrie nach leistungsgerechten und kosteneffizienten Lösungen.

Durchgängig PC-based Control: von der Primär- bis zur Sekundärverpackung

Aufgrund steigender Anforderungen hinsichtlich Qualität und Geschwindigkeit nimmt die Komplexität von Packaging-Anwendungen kontinuierlich zu. Immer mehr Arbeitsschritte müssen miteinander verknüpft werden. Hinzu kommt der steigende Bedarf an einer Individualisierung der Produkte. Flexibilität, Konnektivität und Effizienz sind die Kriterien, die in einer so leistungsgetriebenen Branche zu nachhaltigem Erfolg führen − beginnend mit der Steuerungsarchitektur. Mit unserer PC-basierten Steuerungstechnik steht Ihnen eine zukunfsfähige Lösung zur Verfügung:

  • Offenheit in Soft- und Hardware: Automatisieren Sie einzelne Verpackungsmaschinen oder die gesamte Prozesskette kompletter Verpackungslinien.
  • Durchgängigkeit: Steuern Sie alle Arbeitsschritte über eine einheitliche Softwareplattform.
  • Skalierbarkeit: Nutzen Sie genau die Steuerung, die hinsichtlich Leistung, Bauform und Preis zu Ihren Anforderungen passt.
  • Performance moderner Prozessoren: Integrieren Sie komplexe Automatisierungsaufgaben direkt in der Steuerung.

In der Verpackungstechnik gehört der Highspeed-Feldbus EtherCAT zu den am meisten genutzten Standards.
In der Verpackungstechnik gehört der Highspeed-Feldbus EtherCAT zu den am meisten genutzten Standards.

EtherCAT, der schnelle Feldbus: Weltstandard für Verpackungsmaschinen

Die EtherCAT-Technologie wurde durch Beckhoff im Jahre 2003 auf den Markt gebracht und als offener Standard der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt. Mit herausragender Leistung, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich EtherCAT optimal für den Einsatz in Verpackungsanwendungen.

EtherCAT-Highlights für die Verpackungsindustrie:

  • extrem schnelle Zykluszeiten für präzise und effiziente Prozesse
  • große Auswahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktoren im Markt
  • flexible Anbindung anderer Feldbussysteme, wie CANopen, IO-Link und PROFINET
  • reduzierter Verkabelungsaufwand durch Einkabellösung EtherCAT P
  • maximale Leistung mit Geschwindigkeiten von 1 GBit/s bzw. 10 GBit/s durch EtherCAT G

TwinCAT ist die durchgängige Engineering- und Steuerungsplattform, mit der alle Funktionalitäten in Software ausgeführt werden.
TwinCAT ist die durchgängige Engineering- und Steuerungsplattform, mit der alle Funktionalitäten in Software ausgeführt werden.

Durchgängige Automatisierung mit TwinCAT

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 integriert sämtliche Engineering- und Runtime-Prozesse und bietet eine durchgängige Entwicklungsumgebung zur Realisierung aller Steuerungsaufgaben in der Verpackungsindustrie. Die Programmierung erfolgt einheitlich mit dem TwinCAT Engineering (XAE), nach den Programmierstandards der IEC 61131-3 mit C++, MATLAB® und Simulink®. Dank Microsoft Visual Studio als einheitliche Programmier-Workbench werden unterschiedliche Versionsverwaltungssysteme unterstützt und das Arbeiten im Team vereinfacht.

TwinCAT-Highlights für die Verpackungsindustrie:

  • direkte Integration aller TwinCAT-Funktionen, von HMI über XTS bis Vision, ermöglicht Realisierung verschiedener Applikationen mit einer Software
  • vorgefertigte Packaging-Softwarebausteine sowie Unterstützung der PackML-Standards für einfaches Engineering
  • umfangreiche Bibliotheken für Motion Control sowie Supplements für verschiedene Roboterkinematiken

Unsere Produkt-Highlights für Ihre Verpackungsmaschine

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: das MX-System
Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: das MX-System

Schaltschranklose Automatisierung mit dem MX-System

Das MX-System ermöglicht erstmals vollständig schaltschranklose Automatisierungslösungen im Maschinen- und Anlagenbau. Der aus einem Baukasten entstehende Verbund aus Baseplate und Funktionsmodulen vereint alle Aufgaben und Eigenschaften eines Schaltschrankes: Energieeinspeisung, -absicherung und -verteilung, Erzeugung und Überwachung von Hilfsspannungen, Ablaufsteuerung mit den Ein- und Ausgängen, Ansteuerung von Motoren und Aktuatoren sowie die Anschlussebene für die Feldgeräte. Der durchgehend systemische Ansatz verringert die Aufwände für Planung, Maschineninstallation sowie Instandhaltung enorm. Der Anlagen-Footprint wird reduziert, zudem erhöhen sich Anlagenverfügbarkeit und -flexibilität.

Die Vorteile des MX-Systems auf einen Blick:

  • kompakter als ein Schaltschrank: Einsparung von Bauraum
  • robustes Design in Schutzart IP67
  • dezentrales System
  • verkürzte Time-to-Market
  • schnelle Diganose und Service für erhöhte Verfügbarkeit

Das XPlanar ermöglicht den freien 2D-Transport von Produkten und stellt bis zu 6 Freiheitsgrade für die Produktbearbeitung zur Verfügung.
Das XPlanar ermöglicht den freien 2D-Transport von Produkten und stellt bis zu 6 Freiheitsgrade für die Produktbearbeitung zur Verfügung.

XPlanar revolutioniert die Verpackungsindustrie mit „flying Motion“

Mit dem intelligenten Transportsystem XPlanar lassen sich freischwebende Planarmover auf sechs Achsen ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln bewegen. Verpackungsmaschinen können mit dem XPlanar völlig neu konzipiert werden. Bei der Anordnung der XPlanar-Kacheln besteht maximale Freiheit im Maschinendesign: Produktströme sind frei wählbar. Schnelles Umrüsten auf andere Gebinde verkürzt die Stillstandszeit der Maschine und erlaubt die wirtschaftliche Produktion kleiner Losgrößen.

Intelligenter Produkttransport mit XPlanar:

  • freie Positionierung und flexibles Verfahren der Mover auf gesamter Anlage
  • anwendungspezifische Anordnung der Kacheln in beliebiger Geometrie
  • Mover in unterschiedlichen Formaten und für unterschiedliche Lasten verfügbar
  • geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder in Reinräumen
  • dynamische Bewegungsabläufe verhindern das Überschwappen von Flüssigkeiten

XTS ermöglicht völlig neue Packaging-Konzepte

Das XTS kombiniert die Vorzüge eines linearen Transportsystems mit denen einer Rotationslösung. Produkte können unabhängig voneinander transportiert werden. Da Hin- und Rückweg sowie die Kurven für den aktiven Materialtransport genutzt werden, gibt es keine Leerfahrten und der Verpackungsprozess wird beschleunigt. Die Verpackungsschritte werden optimal synchronisiert, was Stillstandszeiten minimiert. Der Footprint von Maschinen lässt sich mit dem XTS um bis zu 50 % reduzieren.

Effiziente Verpackungsprozesse mit dem XTS:

  • Applikationsspezifische Aufbauten dank unterschiedlicher Geometrien der Motormodule
  • schnelle Format- und Produktwechsel durch rein softwarebasierte Anpassungen
  • Wartungsmaßnahmen ohne Unterbrechung des laufenden Produktflusses mithilfe der XTS-Softwarefunktionalität Track Management
  • Hygienic-Ausführung für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie

XTS mit NCT senkt den Footprint von Verpackungsmaschinen

Die aktuellen Entwicklungen einer zunehmenden Variantenvielfalt in einem schnell wachsendenden Maschinenbaumarkt sowie die Knappheit von Rohstoffen und Produktionsfläche erfordern die möglichst effiziente und gleichzeitig vielseitige Nutzung jeder Maschine. Die Erweiterung des in der Verpackungsindustrie bewährten XTS-Baukastens um die No Cable Technology (NCT) eröffnet weitere Freiheitsgrade im Anlagendesign. NCT für das XTS ermöglicht die berührungslose, kontinuierliche Spannungsversorgung und die synchrone Echtzeit-Datenübertragung auf die XTS-Mover.

Die Vorteile von XTS mit NCT auf einen Blick:

  • Bearbeitungsschritte und Qualitätskontrollen im laufenden Prozess direkt auf dem Mover
  • XTS-System wird aktiver Teil des Produktionsprozesses
  • Steigerung der Anlageneffizienz
  • Reduktion des Maschinenfootprints dank Einsparung von Bearbeitungs- oder Teststationen

ATRO: Automation Technology for Robotics – der modulare Industrieroboter-Baukasten
ATRO: Automation Technology for Robotics – der modulare Industrieroboter-Baukasten

ATRO: Automation Technology for Robotics

Das ATRO-System ist ein modularer Industrieroboter-Baukasten, mit dem individuell und flexibel Roboterstrukturen für unterschiedliche Applikationen der Verpackungsindustrie zusammengestellt werden können. Auf einem Basismodul für die Kabel- und Medienzuführung werden standardisierte Motormodule in verschiedenen Baugrößen, zusammen mit Linkmodulen in unterschiedlichen Ausführungen, kombiniert. Durch die vollständige Integration in die Steuerungsplattform TwinCAT steht das breite Spektrum bewährter Automatisierungsfunktionen zur Verfügung. Die Verknüpfung mit XPlanar und XTS und die präzise Synchronisation aller Komponenten in das Robotiksystem erlauben völlig neue Maschinenkonzepte.

Die Vorteile des ATRO-System für Packaging-Applikationen:

  • Baukastensystem ermöglicht passgenaue Lösung für Vielfalt an zu verpackenden Produkten.
  • schnellere Taktzeiten durch exakte Synchronisation aller Komponenten der Maschine
  • modularer Aufbau verringert Wartungs- und Stillstandszeiten.
  • interne Medienführung erhöht den Hygienestandard.

Weitere Informationen für die Verpackungsindustrie

Applikationen

Applikationen

Hier finden Sie unsere Applikationen und Referenzen aus der Verpackungsindustrie.

Informationsmedien

Informationsmedien

Hier finden Sie unsere Broschüren, Videos und Webinare zur Verpackungsindustrie.

Sie suchen Lösungen für spezielle Anwendungsbereiche?

Für Verpackungsaufgaben in der Pharmaindustrie liefern wir eine komplette Edelstahl-Steuerungslösung im Hygienic Design, die den strengen Hygiene- und Reinraumvorschriften entspricht. Unsere Produkte in hoher Schutzart sind perfekt in aseptischen Umgebungen einsetzbar – für maximale Sicherheit und Prozessintegrität. Der kontaktlose Transport der Produkte mit XPlanar verschleppt Verschmutzungen nicht und erzeugt keinen Abrieb, weshalb sich das Transportsystem besonders gut für den Einsatz im Reinraum eignet.

Entdecken Sie unsere Highlights für die Pharmaindustrie:

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erleichtern unsere intelligenten Transportsysteme schnelle Formatwechsel und die flexible Handhabung variabler Verpackungsgrößen – eine effiziente Lösung, um die steigende Nachfrage nach individuellen Produkten zu bedienen. Außerdem bieten wir eine komplette Edelstahl-Steuerungslösung im Hygienic Design, die strengen Hygiene- und Reinigungsanforderungen gerecht wird und in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen einsetzt werden kann.

Entdecken Sie unsere Highlights für die Lebensmittelindustrie:

Auch in der Kosmetikindustrie überzeugt unsere Edelstahl-Steuerungslösung im Hygienic Design durch ihre Eignung für die strengen Reinraum- und Hygienevorschriften – ideal für Abfüll- und Verpackungsprozesse auf höchstem Niveau. Mit unserer Automatisierungstechnik ermöglichen wir präzise Dosierungen und die flexible Handhabung unterschiedlichster Verpackungsformen, um den hohen Anforderungen an Ästhetik und Produktvielfalt gerecht zu werden.

Entdecken Sie unsere Highlights für die Kosmetikindustrie: