Produkte

TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Add-on-Software
Erweiterungsmodule für Drittanbieter-Software wie LabVIEW™, MATLAB® oder SOLIDWORKS® zur Integration in Beckhoff Hard- und Software
Highlights

TwinCAT PLC++
Mit TwinCAT PLC++ bietet Beckhoff eine neue Generation SPS-Technologie, mit der sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen lassen.

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT
Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime

Machine Learning – für alle Bereiche der Automatisierung
Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).

TwinCAT CoAgent
TwinCAT CoAgent bietet umfassende, intelligente Unterstützung und kombiniert modernste generative KI-Modelle mit speziell entwickelten KI-Agenten.

TwinCAT MC3
Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.

OPC UA
Beckhoff bietet als Vorreiter bei offenen Standards mit TwinCAT 3 die Möglichkeit einer umfangreichen Interoperabilität mit Fremdprodukten.

TwinCAT 3 Lighting Solution
Die TwinCAT 3 Lighting Solution ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen.

Module Type Package (MTP)
TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.

TwinCAT Analytics
Die TwinCAT-Analytics-Produktfamilie bietet einen vollständigen Workflow für die Datenerfassung, -speicherung, -auswertung und -darstellung in Dashboards.

Edge Device
Edge-Device-Anwendungen mit voller Flexibilität durch industriell erprobte Hard- und Software von Beckhoff

TwinCAT 3 Redundancy
Redundante Auslegungen der Automatisierungstechnik sichern Ihre Anlagenverfügbarkeit.

MATLAB® and Simulink® für TwinCAT 3
Mit den aktuellen TwinCAT-3-Target-Produkten ist es möglich, Analysen und Simulationen aus MATLAB® und Simulink® direkt in die TwinCAT-Welt zu transferieren.

TwinCAT 3 IoT OCPP und EtherCAT-Klemme EL6761
Die Kombination aus TwinCAT 3 IoT OCPP und der EtherCAT-Klemme EL6761 schafft eine universelle Lösung für die Lade-Infrastruktur-Kommunikation.

TwinCAT/BSD Hypervisor
Erhöhte Verfügbarkeit durch integrierte VM-Umgebungen: TwinCAT/BSD Hypervisor

IoT Connectivity mit AWS
Anwendungen wie Big Data, Datamining und Condition oder Power Monitoring erlauben überlegene, zukunftsweisende Automatisierungslösungen.

TwinCAT HMI
Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.

TwinCAT Cloud Engineering
Mit TwinCAT Cloud Engineering lassen sich im Rahmen von Industrie 4.0 auch global verteilte Steuerungssysteme einfach aus der Ferne bedienen und warten.

TwinCAT 3 Kinematic Transformation
Die Integration der Robotersteuerung in die Automatisierungssoftware: Ausführung von SPS, Motion Control und Robotik auf einem Industrie-PC.

Industrie 4.0
PC-based Control von Beckhoff als optimale Steuerungsarchitektur für zukünftige Herausforderungen im Bereich von Industrie-4.0-Konzepten.

Scientific Automation
Scientific Automation ist die Integration ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Automatisierungssoftware.
PC-based Automation mit TwinCAT
Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 integriert Echtzeitsteuerung mit SPS-, NC- und CNC-Funktionen in einem Paket. Die Programmierung der Beckhoff Steuerungen erfolgt einheitlich mit dem TwinCAT Engineering (XAE), nach den Programmierstandards der IEC 61131-3 mit C++, MATLAB® und Simulink®. Der generierte Code wird in der TwinCAT Runtime (XAR) ausgeführt. Die TwinCAT Runtime ist ein Multitasking-Betriebssystem, das auf dem Hostbetriebssystem parallel ausgeführt wird. Als Hostbetriebssysteme können Windows und TwinCAT/BSD in 32-Bit- und 64-Bit-Varianten genutzt werden. Die TwinCAT-Echtzeit bietet neben hohem Determinismus die Möglichkeit, die vorhandenen Kerne des PCs im Multicore-Betrieb voll auszunutzen.
TwinSAFE
Neben den Hilfsmitteln für die rein funktionale Automatisierung stellt Beckhoff mit dem TwinSAFE-System eine umfassende Lösung für den Bereich Sicherheitstechnik zur Verfügung. Das TwinSAFE-System bietet höchste Flexibilität in Hardware und Software, um alle möglichen Aufgabenstellungen aus dem Bereich Sicherheitstechnik adäquat lösen zu können.