TwinSAFE | Tabellarische Produktübersicht

TwinSAFE Hardware

TwinSAFE Hardware

TwinSAFE-Typ
Input Dedicated Logic Output Input und Logic Logic und Output Input, Logic und Output
EtherCAT-Klemmen EK1914
4 Standard-Eingänge, 4 Standard-Ausgänge,
2 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge
EL6900
TwinSAFE Logic
EK1914
4 Standard-Eingänge, 4 Standard-Ausgänge,
2 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge
EL1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EL2912
TwinSAFE Logic, 2 sichere Ausgänge
EK1960
TwinSAFE Logic, 20 sichere Eingänge, 24 sichere Ausgänge
EL1904
TwinSAFE, 4 sichere Eingänge
EL6910
TwinSAFE Logic, PROFIsafe-Master- und -Slave-Support
EL2904
TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge
ELM7211-9016
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
EL2911
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge, 1 sicherer Ausgang
EL6930
TwinSAFE Logic, PROFIsafe-Slave-Support
ELM7211-9018
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7212-9016
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7212-9018
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-9016
Ieff = 8 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7221-9018
Ieff = 8 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7222-9016
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7222-9018
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7231-9016
Ieff = 16 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7231-9018
Ieff = 16 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
EtherCAT Box EP1908-0002
TwinSAFE, 8 sichere Eingänge
EP1918-0002
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EP2918-0032
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
EtherCAT-Steckmodule EJ6910
TwinSAFE Logic
EJ1914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge
EJ2914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
EJ1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EJ2918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
Busklemmen KL1904
TwinSAFE, 4 sichere Eingänge
KL2904
TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge
KL6904
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge
AX5000
TwinSAFE-Drive-Optionskarte für Servoverstärker AX5000
AX5801
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1
AX5805
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5x01 bis AX5140
AX5806
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5160 bis AX5193
AX1000
Economy-Servoverstärker
AX1101-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,65 A
AX1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 3,4 A
AX1106-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 6,9 A
AX1201-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 1,65 A
AX1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 3,4 A
AX1103-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3,4 A
AX1106-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 6,9 A
AX1203-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 3 A
AX1206-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 6 A
AF1000
Economy-Frequenzumrichter
AF1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1107-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
AF1115-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,5 kW
AF1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1207-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
AF1107-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1115-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1130-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3 kW
AF1207-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1215-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1222-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2,2 kW
AX8000
Multiachs-Servoverstärker
AX8108
Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8118
Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8128
Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8206
Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8525
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8540
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8000
Dezentraler Servoantrieb
AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8500
Dezentrale Servoantriebe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8553
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMI8100
Kompakter, integrierter Servoantrieb
AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1


TwinSAFE Software

TwinSAFE Software

Betriebssystem Produkt-Typ
TwinCAT 3 Engineering TE1000
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 EtherCAT Simulation TE1111
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Safety Editor TE9000
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinSAFE Loader/User TE9200
Windows 7, Windows 10, Linux Engineering
TwinSAFE Logic Simulator TE9100
Windows 7, Windows 10 Engineering