TwinSAFE Hardware

Ein breites Spektrum an TwinSAFE-Logic-fähigen Komponenten bietet alle Freiheiten bei der Wahl der Architektur der Sicherheitsapplikation. Im Bereich der I/O-Komponenten bietet das TwinSAFE-System die adäquate Auswahl an sicheren Eingangs-, Ausgangs- und Mischkomponenten, damit die Lösung einfach an die spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Von der Verwendung im Schaltschrank in Form der EtherCAT-Klemmen, der Verwendung direkt im Feld in Form der EtherCAT-Box-Modulen bis hin zur Verwendung in Serienmaschinen in Form der EtherCAT-Steckmodule können alle Anforderungen durch das TwinSAFE-System erfüllt werden.

Auch auf dem Gebiet der Antriebstechnik sind Lösungen ohne sicherheitstechnische Funktionalität kaum denkbar. Beckhoff hat früh damit begonnen, Safety-Funktionen in seine Antriebssysteme zu integrieren – sowohl in die Standard- als auch die kompakte Antriebstechnik. Die sichere Antriebstechnik aus dem Hause Beckhoff bietet alle Möglichkeiten, um sowohl einfache als auch hoch komplexe sichere Antriebsfunktionen zu realisieren.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...