Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme

Produkte

EtherCAT-Klemmen

EtherCAT-Klemmen

Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.

EtherCAT Box

EtherCAT Box

EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.

EtherCAT-Steckmodule

EtherCAT-Steckmodule

Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den Verdrahtungsaufwand und die System­installationszeit bei Serienmaschinen.

Busklemmen

Busklemmen

Das Busklemmensystem ist ein offenes und feldbusneutrales I/O-System, aus Buskopplern und elektronischen Reihenklemmen.

Feldbus Box und IO-Link-Box

Feldbus Box und IO-Link-Box

IP67-Module für offene, standardisierte Feldbussysteme sowie digitale und analoge IO-Link-Box Module.

Infrastrukturkomponenten

Infrastrukturkomponenten

Ethernet-Switche, EtherCAT-Infrastruktur und PCI™/PCIe®-Feldbuskarten bilden das Rückgrat einer industriellen Maschinenkommunikation.

EtherCAT-Entwicklungsprodukte

EtherCAT-Entwicklungsprodukte

Mit den EtherCAT-Entwicklungsprodukten ist eine einfache und kostengünstige Integration der Technologie in eigene Produkte möglich.

Messwandler

Messwandler

Die Messwandler sind zuverlässige Leistungssensoren auf Feldebene in der PC-basierten Steuerungsarchitektur.

Stromversorgungen

Stromversorgungen

Kompakte Hutschienen-Netzteile für jeden Anwendungsbereich.

Zubehör

Zubehör

Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, mit dem alle I/O-Lösungen optimal integriert werden.

Übersicht Feldbussysteme

Übersicht Feldbussysteme

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Highlights

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

EtherCAT G

EtherCAT G

Die Fortführung des EtherCAT-Erfolgsprinzips in Geschwindigkeiten mit 1 GBit/s und 10 GBit/s.

EtherCAT P

EtherCAT P

Die Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

XFC

XFC

Basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur realisiert XFC Response-Zeiten von < 100 µs.

Leistungsmessung

Leistungsmessung

Die integrierte Leistungsmessung ermöglicht Netzüberwachung, Prozesssteuerung und Power-Monitoring im I/O-System.

OCA | One Cable Automation

OCA | One Cable Automation

Die One Cable Automation ermöglicht eine besonders vorteilhafte und optimale Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen.

Der I/O-Baukasten für alle Signalarten und Feldbussysteme

Beckhoff liefert ein umfassendes Angebot an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Bussysteme in unterschiedlichen Bauformen. Mit den Busklemmen in Schutzart IP20 und den Feldbus-Box-Modulen in IP67 sind alle wichtigen Signalarten und Feldbussysteme abgedeckt und bieten für jede Applikation das passende Produkt.

Einsatz in allen Bereichen

Das umfangreiche Beckhoff I/O-Portfolio umfasst Produkte für alle Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen. Die klassischen Bus- und EtherCAT-Klemmen KLxxxx und ELxxxx in der Schutzart IP20 bieten eine hohe Vielfalt an Feldbusprotokollen und Signalarten. Die Klemmen werden aneinandergesteckt und vorwiegend in Klemmenkästen oder im Schaltschrank eingesetzt, wo sie vor äußeren Einwirkungen geschützt sind. Ihre geringe Gehäusebaubreite, in Kombination mit einer hohen Kanaldichte, macht sie zu einer platzsparenden Lösung im Schaltschrank.

Das EtherCAT-Produktsortiment wird im IP20-Bereich noch durch die EtherCAT-Steckmodule EJxxx erweitert, die sich vor allem für die Serienproduktion von Maschinen und Anlagen eignen. Basierend auf dem EtherCAT-I/O-System lassen sich die EJ-Module aufgrund ihrer Bauform direkt auf eine Leiterkarte aufstecken. Diese wird als Signal Distribution Board bezeichnet und verteilt die Spannungsversorgung und die Signale auf die applikationsspezifische Anschlusstechnik. Durch das Entfallen der klassischen Einzelverdrahtung reduziert sich die Installationszeit im Serienmaschinenbau deutlich.

Die Feldbus-, IO-Link- und EtherCAT-Box-Module in Schutzart IP67 erlauben den Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Mit ihrer kompakten und wasserdichten Bauweise eignen sie sich zur direkten Installation an der Maschine.

Flexible Kommunikation

Mit den Busklemmen in IP20 und den Feldbus-Box-Modulen in IP67 steht ein umfangreiches Portfolio an feldbusunabhängigen I/O-Modulen zur Verfügung. Diese werden über Buskoppler oder Master-Klemmen/-Boxen flexibel an das gewünschte Feldbus- oder Industrial-Ethernet-System angebunden.

Neben den feldbusunabhängigen Komponenten liefert Beckhoff auch ein durchgängiges Produktsortiment für EtherCAT: Die Echtzeit-Ethernet-Lösung für die industrielle Automatisierung zeichnet sich durch herausragende Leistungsmerkmale und einfache Handhabung aus. Das Ergebnis: hochpräzise Maschinen- und Anlagensteuerungen, die zu einer deutlich erhöhten Produktionseffizienz führen. Auch die EtherCAT-Komponenten sind in den Schutzarten IP20 und IP67 verfügbar.

Im IP67-Bereich stehen mit den EPPxxx-Modulen Geräte mit EtherCAT P-Technologie zur Verfügung. EtherCAT P vereint Versorgung und Kommunikation auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel und reduziert damit Fehlerquellen und Verkabelungsaufwand.

Umfangreiche Signalvielfalt

Die verschiedenen I/O-Systeme bieten Lösungen für alle gängigen Signale der Automatisierungstechnik. Dazu gehört zum einen die Erfassung und Erzeugung binärer und digitaler Signale. Zum anderen können aber auch analoge Signale von Messgrößen, wie beispielsweise Strom, Spannung, Temperatur und Widerstand, erfasst werden. Auch Produkte zur Erzeugung analoger Strom- und Spannungssignale gehören zum Beckhoff Produktportfolio. Diese unterscheiden sich, neben den Signalen, die sie messen oder ausgeben können, auch hinsichtlich ihrer Mess- bzw. Ausgabeunsicherheit sowie der Auflösung.

Neben den standardmäßigen Funktionalitäten digitaler und analoger I/Os bietet das Portfolio auch Produkte für spezielle Anwendungen, wie z. B. die Leistungsmessung, die Auswertung verschiedener Encoderinterfaces oder die Ansteuerung von verschiedenen Motoren. Durch die Kombination von Standardsignalen mit speziellen Funktionalitäten hat Beckhoff für jede Automatisierungsaufgabe die richtige Lösung.

Alles aus einer Hand

Komplettiert wird der Beckhoff I/O-Baukasten durch Infrastrukturkomponenten, wie Ethernet-Switche und PCI™-/PCIe®-Feldbuskarten, sowie Systemkomponenten, wie z. B. Filter-, Potentialverteiler- und Überstromschutzklemmen. Zubehörprodukte, wie Kabel und Stecker, runden das Angebotsportfolio ab. Dabei werden Leitungen sowohl vorkonfektioniert als auch für die Feldkonfektionierung angeboten. Die praxiserprobten Zubehörprodukte bieten eine optimale Kompatibilität zum Beckhoff Produktportfolio. Durch eine große Auswahl an ergänzenden Produkten, wie z. B. Netzteilen und Stromwandlern, kann der Kunde ein vollständiges System aus einer Hand beziehen.

Aufgrund der optimalen Kompatibilität der I/O-Komponenten zu den Industrie-PCs, der Automatisierungssoftware TwinCAT und den Antriebstechnikkomponenten erhalten Beckhoff Kunden eine perfekt aufeinander abgestimmte Automatisierungslösung.