Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL5xxx | Busklemmen, Winkel-/Wegmessung

KL5xxx | Winkel-/Wegmessung

KL5xxx | Winkel-/Wegmessung

1-Kanal 2-Kanal
Signal
Absolute Positionserfassung KL5001
SSI-Encoder-Interface
KL5051
SSI-Encoder-Interface, bidirektional
Inkrementelle Positionserfassung KL5101
Inkremental-Encoder-Interface, RS422, TTL, 1 MHz
KL5111
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 250 kHz, 16-Bit-Zähler
KL5151
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz, 32-Bit-Zähler
KL5152
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz, 32-Bit-Zähler
KL5121
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, Streckensteuerung, 250 kHz

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.