KL9xxx | Busklemmen, System

KL9xxx | Systemklemmen

KL9xxx | Systemklemmen

System Potenzialeinspeisung Spannungsversorgung und Zubehör
Signal
System KL9010
Busendklemme
KL9070
Abschirmklemme
KL9020
Klemmenbusverlängerungs-Endklemme
KL9050
Klemmenbusverlängerungs-Kopplerklemme
KL9309
Adapterklemme für Handbedienmodule
KL9080
Trennklemme
KL9195
Schirmklemme
Potenzialverteilerklemmen KL9180
2 Klemmstellen je Powerkontakt
KL9181
2 x 8 verbundene Klemmstellen
KL9182
8 x 2 verbundene Klemmstellen
KL9183
1 x 16 verbundene Klemmstellen
KL9184
8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC
KL9185
nur 2 Powerkontakte
KL9186
8 x 24 V DC
KL9187
8 x 0 V DC
KL9188
16 x 24 V DC
KL9189
16 x 0 V DC
KL9380
Netzfilter, ca.1 µF
Filter KL9540
Surge-Filterklemme Feldversorgung
KL9540-0010
Surge-Filterklemme Feldversorgung
KL9550
Surge-Filterklemme System-/Feldversorgung
Dioden-Arrays KL9300
4 Dioden, potenzialfrei
KL9301
7 Dioden, gemeinsame Kathode
KL9302
7 Dioden, gemeinsame Anode
24 V DC KL9100
24 V DC
KL9110
Diagnose
KL9400
K-Bus-Netzteil, 2 A
KL9200
Sicherung
KL9505
Ausgang 5 V DC, 0,5 A
KL9210
Diagnose, Sicherung
KL9508
Ausgang 8 V DC, 0,5 A
KL9510
Ausgang 10 V DC, 0,5 A
KL9512
Ausgang 12 V DC, 0,5 A
KL9515
Ausgang 15 V DC, 0,5 A
KL9520
AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme
KL9528
AS-Interface-Netzteilklemme
KL9560
Ausgang 24 V DC, 0,1 A
50 V DC KL9570
Puffer-Kondensator-Klemme, 500 μF
120…230 V AC KL9150
120…230 V AC
KL9160
Diagnose
KL9250
Sicherung
KL9260
Diagnose, Sicherung
KL9190
beliebige Spannung bis zu 230 V AC
KL9290
Sicherung

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.