EPXxxxx | EtherCAT-Box-Module zur Integration eigensicherer Signale

Explosionsschutz in IP67

Mit den IP67-geschützten EtherCAT-Box-Modulen der EPX-Serie bietet Beckhoff eine kompakte Erfassungsmöglichkeit für eigensichere Signale bis aus Zone 0/20. Die vollvergossenen Module im Industriegehäuse lassen sich selbst in nassen, schmutzigen oder staubigen Umgebungen direkt und dezentral in Maschinen und Anlagen installieren und ermöglichen den Anschluss von bis zu acht Feldgeräten. So wird eine zuverlässige Datenerfassung in Ex-Bereichen ermöglicht, in denen kein Schaltschrank oder Klemmenkasten installiert werden kann oder soll.

Weiterhin entfallen die bislang erforderlichen Trennbarrieren, wodurch sich Platz einsparen und zudem Kosten reduzieren lassen. Der Anschluss von vorkonfektionierten Kabeln an die EtherCAT Box reduziert die Montage- und Inbetriebnahmezeit und beugt Verdrahtungsfehler durch falsche Kontaktbelegungen vor. Das Konzept der Vor-Ort-Signalerfassung vereinfacht außerdem die Modularisierung von Anlagen.

Mit den EPX-Modulen im IP67-Gehäuse ergeben sich zahlreiche Vorteile für Applikationen mit Explosionsschutzanforderungen, sowohl in prozesstechnischen Anlagen als auch im klassischen Maschinenbau. Als EtherCAT-Teilnehmer integrieren sich die EPX-Module in das Gesamtsystem PC-basierter Steuerungstechnik und ermöglichen die vollumfängliche Nutzung aller EtherCAT-Features, wie z. B. Timestamp und Kabelredundanz.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...