EQxxxx | Edelstahl-EtherCAT-Box in IP69K

Produkte

EQ1xxx | Digital-Eingang

EQ1xxx | Digital-Eingang

Die digitalen Eingänge EQ1xxx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen.

EQ2xxx | Digital-Ausgang

EQ2xxx | Digital-Ausgang

Die digitalen Ausgänge EQ2xxx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen.

EQ23xx | Digital-Kombi

EQ23xx | Digital-Kombi

Die I/O-Module EQ23xx kombinieren digitale Eingänge und digitale Ausgänge auf einem Gerät.

EQ3xxx | Analog-Eingang

EQ3xxx | Analog-Eingang

Die EtherCAT-Box-Module EQ3xxx verarbeiten analoge Signale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA.

EtherCAT-Box-Module im Edelstahlgehäuse

Die Module der Serie EQxxxx sind vollständig im Hygienic Design gehalten. Sie können in extrem rauer und korrosionsgefährdeter Industrie-Umgebung eingesetzt werden. Somit sind sie ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie geeignet, die die Schutzart IP69K fordern.

Die Edelstahl-EtherCAT-Box-Module decken das typische Anforderungsspektrum der I/O-Signale ab: digitale Eingänge mit einem Filter von 3,0 ms, digitale Ausgänge mit 0,5 A Ausgangsstrom sowie Kombimodule mit frei wählbaren digitalen Ein- oder Ausgängen. Weiterhin stehen analoge Eingangsmodule für die Strom-/Spannungsmessung zur Verfügung. Temperaturmessmodule für Widerstandssensoren oder Thermoelemente ergänzen das Produktprogramm. Die Verbindung der Signale erfolgt über M12-Steckverbinder. Die Module der EQxxxx-Serie enthalten ein EtherCAT-Interface, die Spannungsversorgung und Weiterleitung erfolgt über M8-Stecker bzw. -Buchsen.

Die EtherCAT-Box-Module in Edelstahl-Ausführung wurden mit dem erweiterten Temperaturbereich von -25…+60 °C (Lagertemperatur -40…+85 °C) qualifiziert. Somit können die IP69K-Module auch in extremen Klimazonen eingesetzt werden.