Edelstahl-EtherCAT-Box | Tabellarische Produktübersicht

EQ1xxx | Digital-Eingang

EQ1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
EQ1008-0002
4 x M12
EQ1809-0022
8 x M12


EQ2xxx | Digital-Ausgang

EQ2xxx | Digital-Ausgang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
EQ2008-0002
4 x M12
EQ2809-0022
8 x M12
EQ2339-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A


EQ23xx | Digital-Kombi

EQ23xx | Digital-Kombi

16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
EQ2339-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A


EQ3xxx | Analog-Eingang

EQ3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EQ3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge, 16 Bit
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
EQ3204-0002
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
EQ3314-0002
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U