EJ7xxx | EtherCAT-Steckmodule, kompakte Antriebstechnik

EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5 A
Motorart
Servomotor EJ7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC
Schrittmotor EJ7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EJ7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EJ7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
EJ7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
DC-Motor-Endstufe EJ7334-0008
Imax = 3,0 A, 24 V DC
EJ7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
BLDC EJ7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC