Produkte

IP1xxx-Bxxx | Digital-Eingang
Die digitalen Eingänge IP1xxx erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät.

IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang
Die digitalen Ausgänge IP20xx-Bxxx schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter.

IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi
Die digitalen I/O-Module IP23xx-Bxxx und IP24xx-Bxxx kombinieren digitale Eingänge und digitale Ausgänge auf einem Gerät.

IP3xxx-Bxxx | Analog-Eingang
Die Analog-Eingänge werten analoge Standardsignale im Bereich von -10/0 bis +10 V oder von 0/4 bis 20 mA aus.

IP4xxx-Bxxx | Analog-Ausgang
Die Analog-Ausgänge erzeugen analoge Ausgangssignale im Bereich von 0/4 bis 20 mA oder von -10 bis +10 V.

IP5xxx-Bxxx | Winkel-/Wegmessung
Mit den IP5xxx-Bxxx werden weitere komplexe Signale wie SSI-Geber oder Inkremental-Encoder unterstützt.

IP6xxx-Bxxx | Kommunikation
Die seriellen Schnittstellen IP60x2-Bxxx ermöglichen den Anschluss von Geräten mit RS232- bzw. RS422/RS485-Schnittstellen an die Steuerungsebene.
Kompakt-Box-Module für verschiedene Feldbussysteme
Die Kompakt-Box-Module sind robuste Feldbusstationen für verschiedene Feldbussysteme. Sie verfügen über vielfältige I/O-Funktionalitäten; alle relevanten Industriesignale werden unterstützt. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgängen, samt Thermoelement- und RTD-Eingängen, gibt es Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben. Die digitalen Ein-/Ausgänge können wahlweise über schraubbare M8-/M12-Steckverbinder angeschlossen werden. Für analoge Signale ist die M12-Variante vorgesehen. Signalspezifisch stehen auch M23- oder D-Sub-Steckverbinder zur Verfügung
Spezielle Kombi-I/O-Module bieten digitale Ein- oder Ausgangskanäle auf einer Box. Durch die Kombimodule hat der Anwender alle Vorteile einer feinen Signalgranularität.
Die Prozessorlogik, die Eingangsbeschaltung sowie die Sensorversorgung werden aus der Steuerspannung US gespeist, die Last- bzw. Peripheriespannung für die Ausgänge kann separat zugeführt werden. Dadurch werden Sensoren und Logik der Feldbusse weiterhin versorgt, während Ausgänge abgeschaltet werden können. Bei Feldbus-Box-Modulen, in denen nur Eingänge zur Verfügung stehen, sollte die Lastversorgung UP zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Der Zustand der Feldbusverbindung, der Modulstatus, der Status der Spannungsversorgung sowie der Signale wird über LEDs angezeigt. Die Beschriftungsstreifen je Kanal und Modul lassen sich extern maschinell beschriften und können dann eingedrückt werden.