Feldbus Box und IO-Link-Box | Tabellarische Produktübersicht

Kompakt Box

IP1xxx-Bxxx | Digital-Eingang

IP1xxx-Bxxx | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1001-Bxxx
8 x M8
IP1002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1011-Bxxx
8 x M8
IP1012-Bxxx
4 x M12
Zähler IP1502-Bxxx
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz


IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2001-Bxxx
8 x M8
IP2002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-Bxxx
8 x M8
IP2022-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-Bxxx
8 x M8
IP2042-Bxxx
4 x M12
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-Bxxx
4 x M12


IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2302-Bxxx
4 x M12
IP2301-Bxxx
8 x M8
IP2401-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2312-Bxxx
4 x M12
IP2311-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2322-Bxxx
4 x M12
IP2321-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2332-Bxxx
4 x M12
IP2331-Bxxx
8 x M8


IP3xxx-Bxxx | Analog-Eingang

IP3xxx-Bxxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-Bxxx
Differenzeingänge, 16 Bit
0/4…20 mA IP3112-Bxxx
Differenzeingänge, 16 Bit
Widerstandssensor IP3202-Bxxx
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit
Thermoelement/mV IP3312-Bxxx
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


IP4xxx-Bxxx | Analog-Ausgang

IP4xxx-Bxxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
0/4…20 mA IP4112-Bxxx
16 Bit
±10 V IP4132-Bxxx
16 Bit


IP5xxx-Bxxx | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-Bxxx | Winkel-/Wegmessung

M12
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-Bxxx
SSI-Geber-Interface
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-Bxxx
Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz


IP6xxx-Bxxx | Kommunikation

IP6xxx-Bxxx | Kommunikation

Funktion
Serielle Schnittstellen IP6002-Bxxx
RS232
IP6012-Bxxx
0…20 mA (TTY)
IP6022-Bxxx
RS422/RS485


Koppler Box

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2302-Bxxx
4 x M12
IL2301-Bxxx
8 x M8


Erweiterungs-Box

IE1xxx | Digital-Eingang

IE1xxx | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IE1001
8 x M8
IE1002
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms
IE1011
8 x M8
IE1012
4 x M12
Zähler IE1502
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz


IE2xxx | Digital-Ausgang

IE2xxx | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IE2001
8 x M8
IE2002
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2021
8 x M8
IE2022
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IE2041
8 x M8
IE2042
4 x M12
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
IE2808
D-Sub
PWM
Imax = 2,5 A
IE2512
2 x M12


IE23xx | Digital-Kombi

IE23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IE2302
4 x M12
IE2301
8 x M8
IE2403
IP20-Stecker
IE2401
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IE2312
4 x M12
IE2311
8 x M8
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2322
4 x M12
IE2321
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2332
4 x M12
IE2331
8 x M8


IE3xxx | Analog-Eingang

IE3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IE3102
Differenzeingänge, 16 Bit
0/4…20 mA IE3112
Differenzeingänge, 16 Bit
Widerstandssensor IE3202
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit
Thermoelement/mV IE3312
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


IE4xxx | Analog-Ausgang

IE4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
0/4…20 mA IE4112
16 Bit
±10 V IE4132
16 Bit


IE5xxx | Winkel-/Wegmessung

IE5xxx | Winkel-/Wegmessung

M23
Funktion
SSI-Geber-Interface IE5009
SSI-Geber-interface
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IE5109
Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz


IE6xxx | Kommunikation

IE6xxx | Kommunikation

Signal
Serielle Schnittstellen IE6002
Serielle Schnittstelle, RS232
IE6012
Serielle Schnittstelle, 0 ... 20 mA (TTY)
IE6022
Serielle Schnittstelle, RS422/RS485


IO-Link-Box | Industriegehäuse

EPI1xxx | Digital-Eingang

EPI1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
EPI1008-0001
8 x M8
EPI1008-0002
4 x M12
EPI1809-0021
16 x M8
EPI1809-0022
8 x M12


EPI2xxx | Digital-Ausgang

EPI2xxx | Digital-Ausgang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
EPI2008-0001
8 x M8
EPI2008-0002
4 x M12
24 V DC
Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
EPI2809-0021
16 x M8
EPI2809-0022
8 x M12


EPI23xx | Digital-Kombi

EPI23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
EPI2338-0001 Vorzugstyp
8 x M8
EPI2338-0002
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
EPI2339-0021 Vorzugstyp
16 x M8
EPI2339-0022
8 x M12


EPI3xxx | Analog-Eingang

EPI3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal 8-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA EPI3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge, 16 Bit
EPI3188-0022
parametrierbar, single-ended, 16 Bit


EPI4xxx | Analog-Ausgang

EPI4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA EPI4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar, 16 Bit


IO-Link-Box | Zinkdruckguss-Gehäuse

ERI1xxx | Digital-Eingang

ERI1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
ERI1008-0001
8 x M8
ERI1008-0002
4 x M12
ERI1809-0021
16 x M8
ERI1809-0022
8 x M12


ERI2xxx | Digital-Ausgang

ERI2xxx | Digital-Ausgang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
ERI2008-0001
8 x M8
ERI2008-0002
4 x M12
24 VDC
Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ERI2809-0021
16 x M8
ERI2809-0022
8 x M12


ERI23xx | Digital-Kombi

ERI23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
ERI2338-0001
8 x M8
ERI2338-0002
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ERI2339-0021
16 x M8
ERI2339-0022
8 x M12


ERI3xxx | Analog-Eingang

ERI3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA ERI3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge, 16 Bit


ERI4xxx | Analog-Ausgang

ERI4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA ERI4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar, 16 Bit


Feldbus Module

FM33xx | Feldbus Module

FM33xx | Feldbus Module

EtherCAT PROFIBUS DP
Typ
Thermoelement FM33xx-B110
FM33xx-B310