SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
18,5 mm 27,9 mm 42,4 mm 2 x 42,4 mm
Primärstrom
0…60 bis 0…150 A AC SCT6101-0060
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0075
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0100
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0150
Genauigkeitsklasse 3
0…200 / 0…250 A AC SCT6311-0200
Genauigkeitsklasse 1
SCT6311-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT6321-0200
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6321-0250
Genauigkeitsklasse 0,5
0…300 bis 0…500 A AC SCT6411-0300
Genauigkeitsklasse 1
SCT6411-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT6411-0500
Genauigkeitsklasse 1
0…400 / 0…500 A AC SCT6421-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6421-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…600 / 0…750 A AC SCT6615-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT6615-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT6625-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6625-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
0…800 / 0…1000 A AC SCT6715-0800
Genauigkeitsklasse 1
SCT6715-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT6725-0800
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6725-1000
Genauigkeitsklasse 0,5