CANopen | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

32 Bit Arm® 64 Bit Arm® Intel Atom® AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
CANopen-Slave-Interface CX7051
CX2500-B510
für CX52x0
CX2500-B510
für CX20x3
CX2500-B510
für CX20x2
CX8051
CX2500-B510
für CX53x0
CX2500-B510
für CX56x0
CANopen-Master-Interface CX7050
CX2500-M510
für CX52x0
CX2500-M510
für CX20x3
CX2500-M510
für CX20x2
CX8050
CX2500-M510
für CX53x0
CX2500-M510
für CX56x0
CANopen-Slave-Option* CX9020
mit CX9020-B510
CX9240
mit CX9240-B510
CX51x0 mit CX51x0-B510 CX20x3 mit CX20x3-B510
CX20x2 mit CX20x3-B510
CX52x0 mit CX52x0-B510 CX56x0 mit CX56x0-B510
CX53x0 mit CX53x0-B510
CANopen-Master-Option* CX9020
mit CX9020-M510
CX9240
mit CX9240-M510
CX51x0 mit CX51x0-M510 CX20x3 mit CX20x3-M510 CX20x2 mit CX20x3-M510
CX52x0 mit CX52x0-M510 CX56x0 mit CX56x0-M510
CX53x0 mit CX53x0-M510

*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI PCIe
CANopen-Master/Slave FC5101
1-Kanal, CANopen-Master/Slave
FC5121
1-Kanal, CANopen-Master/Slave
FC5102
2-Kanal, CANopen-Master/Slave
FC5122
2-Kanal, CANopen-Master/Slave


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

BKxxxx | CANopen-Buskoppler

BKxxxx | CANopen-Buskoppler

Economy plus Compact
CANopen-Buskoppler BK5120
BK5150
BK5151


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

48 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
CANopen-Busklemmen-Controller BC5150
BX5100


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal
CANopen-Master EL6751
CANopen, Master/Slave
EL6753
CANopen, Master/Slave
CANopen-Slave EL6751-0010
EL6753-0010
CANopen, Slave


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IP1xxx-B51x | Digital-Eingang

IP1xxx-B51x | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1001-B510
IP1002-B510
IP1001-B518
IP1002-B518
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1011-B510
IP1012-B510
IP1011-B518
IP1012-B518
Zähler IP1502-B510
IP1502-B518


IP2xxx-B51x | Digital-Ausgang

IP2xxx-B51x | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2001-B520
IP2002-B520
IP2001-B528
IP2002-B528
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-B520
IP2022-B520
IP2021-B528
IP2022-B528
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-B520
IP2042-B520
IP2041-B528
IP2042-B528
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-B520
IP2512-B528


IP23xx-B51x | Digital-Kombi

IP23xx-B51x | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2301-B510
IP2302-B510
IP2401-B510
IP2301-B518
IP2302-B518
IP2401-B518
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2311-B510
IP2312-B510
IP2311-B518
IP2312-B518
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2321-B510
IP2322-B510
IP2321-B518
IP2322-B518
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2331-B510
IP2332-B510
IP2331-B518
IP2332-B518


IP3xxx-B51x | Analog-Eingang

IP3xxx-B51x | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-B520
IP3102-B528
0/4…20 mA IP3112-B520
IP3112-B528
Widerstandssensor IP3202-B520
IP3202-B528
Thermoelement/mV IP3312-B520
IP3312-B528


IP4xxx-B51x | Analog-Ausgang

IP4xxx-B51x | Analog-Ausgang

2-Kanal
Signal
±10 V IP4112-B510
IP4112-B518
0…20 mA IP4132-B510
IP4132-B518


IP5xxx-B51x | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-B51x | Winkel-/Wegmessung

M12-Steckverbinder
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-B510
IP5009-B518
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-B510
IP5109-B518


IP6xxx-B51x | Kommunikation

IP6xxx-B51x | Kommunikation

M12-Steckverbinder
Signal
RS232 IP6002-B510
IP6002-B518
0…20 mA (TTY) IP6012-B510
IP6012-B518
RS422/RS485 IP6022-B510
IP6022-B518


IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B510
IL2302-B510
IL2301-B518
IL2302-B518


Automation

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 DBC File Import for CAN TF6650
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering, Runtime 20…94


Zubehör

ZK1052-6xxx-3xxx | CANopen-Leitungen, vorkonfektioniert

ZK1052-6xxx-3xxx | CANopen-Leitungen, vorkonfektioniert

Offenes Ende Buchse
Stecker, gerade ZK1052-6100-3xxx
ZK1052-6152-3xxx
Stecker, gewinkelt ZK1052-6300-3xxx
ZK1052-6154-3xxx
Flansch, gerade ZK1052-6200-3xxx
ZK1052-6354-3xxx
Flansch, gewinkelt ZK1052-6400-3xxx


ZBxxxx | CANopen-Leitung, Meterware

ZBxxxx | CANopen-Leitung, Meterware

Feste Verlegung
CANopen-Leitung ZB5100


ZS1xxx | CANopen-Steckverbinder

ZS1xxx | CANopen-Steckverbinder

Stift Buchse Stift + Buchse D-Sub
Stecker, gerade ZS1052-0610
ZS1051-3001
Stecker, gewinkelt ZS1052-0630
Kupplung ZS1052-0620
ZS1052-0640
Endwiderstand ZS1052-1610
Y-Verteiler ZS1052-2600
ZS1052-2602
T-Verteiler ZS1052-2601
Businterface-Connector ZS1052-3000
Schaltschrankdurchführung ZS1052-6610