RS232, RS485 | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

32 Bit Arm® 64 Bit Arm® Intel Atom® AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
RS232/RS485-Interface CX7080
CX8280
CX8080
CX8180
RS232-Interface CX2500-0030
für CX52x0
CX2500-0030
für CX20x3
CX2500-0030
für CX20x2
CX2500-0030
für CX53x0
CX2500-0030
für CX56x0
RS422/RS485-Interface CX2500-0031
für CX52x0
CX2500-0031
für CX20x3
CX2500-0031
für CX20x2
CX2500-0031
für CX53x0
CX2500-0031
für CX56x0
RS232-Interface-Option* CX9020
mit CX9020-N030
CX9240
mit CX9240-N030
CX51x0 mit CX51x0-N030
CX20x3 mit CX20x3-N030
CX20x2 mit CX20x3-N030
CX52x0 mit CX52x0-N030 CX56x0 mit CX56x0-N030
CX53x0 mit CX53x0-N030
RS422/RS485-Interface-Option* CX9020
mit CX9020-N031
CX9240
mit CX9240-N031
CX51x0 mit CX51x0-N031
CX20x3 mit CX20x3-N031 CX20x2 mit CX20x3-N031
CX52x0 mit CX52x0-N031 CX56x0 mit CX56x0-N031
CX53x0 mit CX53x0-N031

*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard
RS232-Buskoppler BK8100
RS485-Buskoppler BK8000


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

48 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
RS232-Controller BC8150
BX8000
RS485-Controller BC8050
BX8000


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal
Serielle Schnittstelle RS232 EL6001
RS232, 115,2 kBaud
EL6002
RS232, 115,2 kBaud, D-Sub
Serielle Schnittstelle RS422/RS485 EL6021
RS422/RS485, 115,2 kBaud
EL6022
RS422/RS485, 115,2 kBaud, D-Sub
RS485 EL6861
BACnet MS/TP (RS485)


EJ6xxx | Kommunikation

EJ6xxx | Kommunikation

2-Kanal
Serielle Schnittstelle EJ6002
serielle Schnittstelle RS232, RS485 oder RS422


KL6xxx | Kommunikation

KL6xxx | Kommunikation

1-Kanal
Serielle Schnittstelle RS232 KL6001
serielle Schnittstelle RS232, 19,2 kBaud
KL6031
serielle Schnittstelle RS232, 115,2 kBaud
Serielle Schnittstelle RS422/RS485 KL6021
serielle Schnittstelle RS422/RS485, 19,2 kBaud
KL6041
serielle Schnittstelle RS422/RS485, 115,2 kBaud


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

EP6xxx, EPP6xxx, ER6xxx | Kommunikation Serielle Schnittstellen

EP6xxx, EPP6xxx, ER6xxx | Kommunikation Serielle Schnittstellen

1-Kanal 2-Kanal
EtherCAT Box
Industriegehäuse
EP6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
EP6002-0002
RS232, RS422/RS485
EtherCAT P Box
Industriegehäuse
EPP6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
EPP6002-0002
RS232, RS422/RS485
EtherCAT Box
Zinkdruckguss-Gehäuse
ER6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
ER6002-0002
RS232, RS422/RS485


Automation

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 Serial Communication TF6340
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 20…94
TwinCAT 3 Virtual Serial COM TF6360
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime 30…94


TS6xxx | Communication Supplements

TS6xxx | Communication Supplements

Betriebssystem Engineering/Runtime
TwinCAT PLC Serial Communication TS6340
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime
TwinCAT Virtual Serial COM Driver TS6360
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime