Zubehör

Produkte

Zubehörübersichten

Zubehörübersichten

Die dargestellten Übersichten bieten eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Vorkonfektionierte Leitungen

Vorkonfektionierte Leitungen

Das Portfolio bietet eine große Auswahl: von Motorleitungen über Kommunikationskabel bis hin zu Sensor-, Power- und Hybridkabeln.

Meterware

Meterware

Meterware für die Feldkonfektionierung ist als Zuschnitt, Ring, Spule oder Trommel ab Lager vorrätig.

OCA | One Cable Automation

OCA | One Cable Automation

Die One Cable Automation ermöglicht eine besonders vorteilhafte und optimale Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen.

Adapter, Leiterplatten- und feldkonfektionierbare Steckverbinder

Adapter, Leiterplatten- und feldkonfektionierbare Steckverbinder

Steckverbinder für die Feldkonfektionierung sind in applikationsabhängigen Ausführungen erhältlich.

I/O-spezifisches Zubehör

I/O-spezifisches Zubehör

Für den Aufbau kompakter I/O-Stationen mit zuverlässiger Verkabelung bietet Beckhoff weiteres Zubehör.

Die sichere Verbindung für jede Applikation

Unser umfangreiches Portfolio an I/O-Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der One Cable Automation Verkabelungsphilosophie.
Unser umfangreiches Portfolio an I/O-Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der One Cable Automation Verkabelungsphilosophie.

Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik entwickelt, konstruiert und fertigt Beckhoff seit Jahrzehnten hochwertige I/O- und Motion-Komponenten. Das vorhandene Know-how und die Technologien werden konsequent ausgebaut. Dies spiegelt sich unter anderem in einem lückenlosen und praxiserprobten Zubehörportfolio wieder, mittels dessen alle I/O-, Industrie-PC- und Motion-Lösungen optimal in die Steuerungsarchitektur integriert werden. Kunden profitieren mit dem umfangreichen I/O- und Motion-Zubehör, von den Motorleitungen über die Kommunikationskabel bis hin zu Sensor-, Power- und Hybridkabeln, unmittelbar von Highend-Technologie "Made in Germany".

Das Portfolio umfasst nicht nur Elemente aus der Verbindungstechnik, wie Leitungen und Steckverbinder, sondern auch Markierungs- und Beschriftungssysteme, erweiternde Bauteile, wie das Lüftermodul ZB8610, oder Werkzeuge zur Sicherstellung der gleichbleibenden Kontaktierung von Anschlüssen.

Der nahezu lückenlose Umfang deckt nicht nur die komplette Beckhoff Welt mit Zubehör ab, vielmehr bietet Beckhoff ein erweitertes Angebot für die Verbindungstechnik der gesamten Automatisierungsbranche an.

Vorteile:

  • lückenloses Portfolio auf dem neusten Stand der Technik
  • große Vielfalt: vom einfachen Beschriftungsschild bis zum komplexen Hybridkabel
  • Expertise im eigenen Haus
  • hochwertiges und abgestimmtes Produktportfolio
  • geprüfte und zertifizierte Qualität aller Komponenten
  • standardisierte Komponenten für die gesamte Automatisierungsbranche

Die ideale Verkabelungslösung

Die Evolution der Anlagenverkabelung
Die Evolution der Anlagenverkabelung

Bei Maschinenanlagen mit einer herkömmlichen Verkabelung werden Leitungen der Sensoren und Aktoren zentral in einen Hauptschaltschrank geführt. Dabei werden üblicherweise große Kabelquerschnitte eingesetzt, um Spannungsverluste aufgrund weiter Distanzen zwischen dem zentralen Schaltschrank und den Sensoren und Aktoren auszugleichen. Dadurch sammeln sich große Kabelbündel vor und im Schaltschrank, was einen hohen Aufwand für die Inbetriebnahme bedeutet und ein hohes Fehlerpotential birgt.

Der hohe Verkabelungsaufwand in Anlagen mit zentralem Schaltschrank kann durch die Verwendung von OCA-Technologie und Hybridleitungen deutlich reduziert werden. Der Schaltschrank entfällt komplett durch die Verlagerung dezentraler Anschlusspunkte direkt in den einzelnen Geräte der Anlage. Diese zukunftssichere Technologie ist ideal für eine platzsparende, übersichtliche und wartungsfreundliche Verteilung von Daten und Powerleitungen sowie den Anschluss von Sensoren und Aktoren.

Zentrale Verkabelung
Zentrale Verkabelung

Die Verkabelung ist ein wichtiger Bestandteil der Maschinen. Die zuverlässige Funktion der Leitungen und Steckverbinder sollte besonders bei großen Kabelbündeln gewährleistet sein, um Ausfälle und Stillstände zu vermeiden.

Dezentrale Verkabelung
Dezentrale Verkabelung

Module für die direkte I/O-Feldinstallation bieten den Ansatz für einfache Plug-and-Play-Lösungen: effiziente Verkabelungen für die Minimierung von Fehlerpotentialen. Mit der One Cable Technology (OCT) beginnt der Einstieg in die Einkabeltechnologie.

Schaltschranklose Verkabelung
Schaltschranklose Verkabelung

One Cable Automation (OCA) für die gesamte Feldebene: Positive Auswirkungen der Einkabellösungen sind in nahezu jeder Ebene und jedem Gerät zu finden: Kommunikation und Versorgung auf einer Leitung spart Platz, Zeit und Geld. Der Maschinen-Footprint wird verringert.