Adapter, Leiterplatten- und feldkonfektionierbare Steckverbinder

Produkte

EtherCAT- und Feldbussteckverbinder

EtherCAT- und Feldbussteckverbinder

EtherCAT- und Ethernet-Stecker mit zuverlässiger IDC- oder Schraubverbindung sichern höchste Übertragungsqualität.

Powersteckverbinder

Powersteckverbinder

Leistungsstarke Verbindungen zur Übertragung hoher Ströme und Spannungen in einer IP-geschützten Industrieumgebung.

Sensorsteckverbinder

Sensorsteckverbinder

Sensor- und Aktorsteckverbinder mit smarten Anschlüssen in verschiedensten Bauformen sowie in Metall- und Kunststoffausführungen.

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder

Die von Beckhoff entwickelten modularen Hybridstecker garantieren ein effizientes sowie intuitives Stecken und Lösen.

Motorsteckverbinder

Motorsteckverbinder

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Rundsteckverbinder für die One Cable Technology unterstützt den stabilen Transfer hoher Leistungen.

Feedbacksteckverbinder

Feedbacksteckverbinder

Feedbacksteckverbinder für Servo- , Linear und Schrittmotoren.

Volle Flexibilität bei der Feldmontage

One Cable Automation (OCA): Passende Steckverbinder für jede Leistungsklasse
One Cable Automation (OCA): Passende Steckverbinder für jede Leistungsklasse

Feldkonfektionierbare Steckverbinder von Beckhoff sind für eine schnelle, sichere und komfortable Installation an der Anlage konzipiert. Eine gute Abstimmung zwischen Meterwaren und Steckverbinder stellt eine optimale Verbindung sicher. Jeder Steckverbinder kommt mit einer strukturierten und einfachen Montageanleitung, die auch vorab als Download verfügbar ist. Als Erweiterung zu den statischen Anleitungen stehen für einige Produkte auch Montagevideos, mit nützlichen Hinweisen, zur Verfügung.

Für sämtliche feldkonfektionierbaren Steckverbinder wurde, unter Einhaltung der normativen Vorgaben, das intuitive Poka-Yoke-Prinzip für eine fehlerfreie Montage angewandt. Die freikonfektionierbaren Stecker erfüllen neueste Normen, Standards und Richtlinien und verfügen über zahlreiche Zulassungen, wie UL/CSA (UL2236 und UL2237).

Neben den konfektionierbaren Steckverbindern bietet Beckhoff T- und Y-Adapter, Abschlusswiderstände und auch Invertieradapter (Gender Changer) für eine Vielzahl von Verbindungen im Feld an.

Vorteile:

  • verschiedene Bauformen, Steckgesichter, Kontaktanzahlen für den individuellen Anschluss der Baugrößen RJ45, M8, M12, M23, M40, B12, B17, B23 und B40 im Feld
  • visuelle und mechanische Kodierung (A-, B-, D-, L-, P- und T-Kodierung) für die optische Unterscheidung und den Geräteschutz
  • applikationsabhängige Ausführungen der Steckverbinder: gerade, gewinkelt, Stift, Buchse, Flansch, Kupplung, Stecker, geschirmt oder ungeschirmt sowie Metall als auch Kunststoff
  • Anschlussmöglichkeiten der Adern durch IDC-, Schneidklemm-, Piercing-, Löt-, Crimp- und Schraubtechnik