Leitungen- und Steckverbinderübersicht | IO-Link

Beckhoff liefert neben dem umfangreichen Sortiment an EtherCAT-Leitungen auch Zubehörprodukte für gängige Feldbusse wie IO-Link, welche in dieser Übersicht dargestellt sind. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ schleppkettentauglich feste Verlegung torsionsfähig
(1) M12, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, A-kodiert – offenes Ende, 3-adrig ZK2000-6200-5xxx
(2) M12, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, A-kodiert ZK2000-6162-5xxx
(3) M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert – offenes Ende, 5-adrig ZK2000-5200-0xxx* ZK2000-5200-1xxx
(4) M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert ZK2000-5152-0xxx* ZK2000-5152-1xxx ZK2000-5152-6xxx
(5) Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig auf Anfrage
(6) Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig ZK2000-5152-0000
(7) RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-9191-1xxx* ZK1090-9191-Cxxx ZK1090-9191-Axxx​
(8) RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig ZK1096-9696-0000
(9) Kundenspezifische Leitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig (GNDs gebrückt) auf Anfrage
(10) Flansch/Wanddurchführung für M12 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff ZB8803-0003
(11) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert - M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7001-0101-0xxx​* ZK7000-0101-1xxx ZK7000-0101-6xxx​
(12) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert - M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert ZK1090-3131-0xxx​* ZK1090-3131-2xxx ZK1090-3131-6xxx​
(13) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert - RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig​ ZK1090-3191-0xxx​* ZK1090-3191-2xxx​ ZK1090-3191-6xxx​

* Vorzugstyp

xxx = Leitungslänge in Dezimetern