Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Kompakte Antriebstechnik

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Motor-, EtherCAT- und Powerleitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen für den Bereich der kompakten Antriebstechnik. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikel
(1) Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich ZK4704-0421-2xxx
(2) Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich ZK4000-5100-2xxx
(3) Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich ZK4000-6700-2xxx für AS1000
(3) Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich ZK4000-7700-0xxx für AS2000
(4) Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich ZK4704-0424-2xxx
(5) Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² ZK2050-5200-0xxx
(6) EtherCAT-Leitung, PUR, AWG 26, schleppkettentauglich ZK1090-3191-0xxx
(7) M12, T-Verteiler, 1x M12 (Stift) – 2 x M12 (Buchse), Pin-Belegung 1:1, L-kodiert ZS2030-4812
(8) Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² ZK2050-5152-0xxx
(9) Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, feste Verlegung ZK4704-0401-2xxx
(10) EtherCAT-Leitung, PUR, AWG 26, schleppkettentauglich ZK1090-3131-2xxx
(11) Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² ZK2050-5100-0xxx
(12) Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67 ZS2020-2820

xxx = Leitungslänge in Dezimetern