Leitungen- und Steckverbinderübersicht | MDR-Box

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten und Schaltschrankdurchführungen für die Motor-Controller-Box für Rollenbahnsysteme. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B23 auch weitere Leitungen und Komponenten für den Anschluss der MDR-Box. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ PUR, schleppkettentauglich PVC, feste Verlegung
(1) B23, Vierkantflansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig ZK7314-AS00-Axxx -
(2) B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert ZK7314-3031-Axxx ZK7314-3031-Cxxx*
(3) Stecker feldkonfektionierbar, Motor/Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 5-polig, B-kodiert ZS2000-1314
(4) M8, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, B-kodiert – offenes Ende ZK2080-4100-0xxx -
(5) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – offenes Ende ZK2000-3100-0xxx* -
(6) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert ZK1090-3133-0xxx* ZK1090-3133-3xxx
(7) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert ZK2020-3134-0xxx* ZK2020-3134-3xxx

* Vorzugstyp

xxx = Leitungslänge in Dezimetern