Multitouch-Panels
Kundenspezifische Anpassung vom Gehäusedesign bis zur individuellen Ausstattung

Singletouch-Panels
Kundenspezifischen Lösungen vereinen Funktionalität und Design für die perfekte Bedienung der Maschine oder Anlage.

PCs
Die kundenspezifisch anpassbaren Industrie-PCs bieten die passende Lösung für individuelle Anforderungen.
Auf Wunsch: kundenspezifische Funktionalitäten und Designs

Neben der hohen Skalierbarkeit des Beckhoff Industrie-PC-Portfolios und der Möglichkeit, Standard-Industrie-PCs individuell zu konfigurieren, können Beckhoff Industrie-PCs, Panel-PCs und vor allem Control Panels kundenspezifisch konstruiert und designt werden. Diese Flexibilität stellt für viele Kunden einen großen Mehrwert zur Verfügung.
Das Spektrum reicht dabei im Panel-Bereich von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern, wie z. B. Not-Halt, Scannern oder RFID-Lesegeräten, bis hin zum komplett kundenspezifischen Gehäusedesign. Neben dem Design steht die Funktionalität der Control Panels im Vordergrund: Als zentrales Steuerungselement müssen sie die perfekte Bedienung der Maschine oder Anlage gewährleisten.
Die sorgfältige, eigene Entwicklung von elektronischen Komponenten, Touchscreens und Gehäusen sowie die Integration von Displays ermöglichen die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Beckhoff Panel-PCs und Control Panels im Betrieb. Sie können wahlweise als Stand-alone-Gerät, als DVI/USB-Extended-Control-Panel oder via CP-Link 4 betrieben werden.
Folgende Leistungen werden unter anderen angeboten:
- kostengünstige Implementierung von Firmenlogos
- kundenspezifische Tastererweiterungen nach den Vorgaben des Kunden
- Realisierung kundenspezifischer Tragarmadapterplatten und -systeme zur Anbindung verschiedener Tragarmsysteme
- Realisierung komplexer Bedienterminals auch mit Feldbusanbindungen (EtherCAT oder andere)
- Modifizierung der mechanischen/elektrischen Anbindung der Geräte gemäß den örtlichen Gegebenheiten
- gemeinsame Erarbeitung und Realisierung der Konstruktion
- nur bei Singletouch-Geräten verfügbar: komplette farbliche Überarbeitung der Frontfolie entsprechend dem Corporate Design des Unternehmens
Full-Custom-Industrie-PCs
Im Bereich der kundenspezifischen Industrie-PCs setzt Beckhoff auf das umfangreiche Know-how aus seiner eigenen Motherboard- und Elektronikentwicklung sowie -fertigung auf. Im engen Kontakt zum Kunden werden dessen Anforderungen aufgenommen und mit dem Beckhoff Portfolio abgeglichen. Eventuelle zusätzliche Peripherie-Platinen werden ebenso geprüft und geplant wie spezielle Gehäuseanpassungen oder Neuentwicklungen. Analog zu den kundenspezifischen Anpassungen im Control-Panel-Bereich entsteht so auch im Industrie-PC-Umfeld ein perfekt abgestimmtes System.