Zubehör PCs

Komplettiert das Gesamtsystem: Zubehör von Beckhoff

Beckhoff gehört zu den Pionieren der PC-basierten Automatisierung: Schon 1986 wurde die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten gewachsenen, profunden Technologie-Know-hows zeichnen sich die Beckhoff Panel-PCs durch höchste Qualität aus und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

Wesentliches Merkmal der Beckhoff Produktphilosophie ist die Nutzung von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Demzufolge integrieren die Beckhoff Industrie-PCs das Neuste, was der Technologiemarkt zu bieten hat. Jede neue Technologie, ob aus dem Industrie- oder dem Consumer-Segment, wird von Beckhoff auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert und integriert. Herausragendes Beispiel ist hier z. B. die Nutzung der modernen Multitouch-Technologie in den Geräteserien CP2xxx und CP3xxx. Im Consumer-Markt seit dem Jahr 2007 auf dem Vormarsch, nutzt Beckhoff die Vorteile der modernen Touch-Technologie seit 2011 konsequent in seinen Panel-PCs und bietet so die Möglichkeit zum zeitgemäßen und intuitiven Bedienen von Maschinen und Anlagen. Dabei wurde das Funktionsprinzip der kapazitiven Touch-Technologie durch entsprechende, von Beckhoff integrierte Basistechnologien industrietauglich gemacht in Bezug auf Verfügbarkeit, Störfestigkeit, mechanische Stabilität und äußere Abmessungen. Die Produktfamilien CP2xxx und CP3xxx stellen dabei überzeugend dar, wie State-of-the-Art-Consumer-Technologie auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden kann.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Industrie-PC-Technik in den unterschiedlichsten Formfaktoren, ergänzt durch ein abgestimmtes Portfolio an Zubehörkomponenten sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT, machen die Beckhoff Industrie-PCs zum Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben: von der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen bis zur Datenerfassung und zur Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik, aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität, zunehmend die Hardware-SPS.

Das umfassende Portfolio an Panel-PCs, Industrie-PCs und Control Panels wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln sinnvoll ergänzt. Dabei werden auch hier dieselben hohen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Performance und Verfügbarkeit, wie sie im industriellen Umfeld gestellt werden, erfüllt.

Das Beckhoff Industrie-PC-Zubehör umfasst unter anderem folgende Bereiche:

  • zusätzliche Netzwerkschnittstellen und weitere Schnittstellen
  • USV-Systeme und Batterien
  • WLAN- und Mobilfunk-Lösungen
  • verschiedene Betriebssysteme
  • Beckhoff Service Tool für Backup/Restore
  • USB-Extender-Module
  • zusätzliche Speichermedien, wie CFast-Karten oder 2½-Zoll-SSDs
  • Anschluss- und Verbindungskabel

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...