Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

RSxxxx | ATRO-Systemmodule

Reibungslose Integration von Tools und Werkzeugen

Standardisiertes mechanisches ATRO-Interface
Standardisiertes mechanisches ATRO-Interface

Die ATRO-Systemmodule bieten funktionelle Erweiterungen des ATRO-Systems. Mit dem standardisierten mechanischen ATRO-Interface ausgestattet, ermöglichen sie den Übergang auf andere Systeme und bieten Flexibilität für vielseitige Anwendungen. Das selbsthemmende Gewinde sowie die selbstzentrierende Hirth-Verzahnung sorgen für eine präzise und stabile Verbindung der Module nach der Montage.

Einfache Integration von Tools und Werkzeugen am TCP (Tool Center Point)
Einfache Integration von Tools und Werkzeugen am TCP (Tool Center Point)

Die Flanschmodule bilden den Übergang vom ATRO-Interface mit der integrierten Mediendurchführung für Energie, Daten und Fluide auf einen Standardflansch gemäß ISO 9409-1. Mit den ATRO-Systemmodulen können beliebige Tools integriert und Applikationen umgesetzt werden. Die einfache Integration von Tools und Werkzeugen am Tool Center Point (TCP) ermöglicht universelle Einsetzbarkeit und Kompatibilität mit internationalen Standards.