Dezentrale Servoantriebssysteme | Tabellarische Produktübersicht

AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP86xx

AMP86xx

Funktion
Versorgungsmodul AMP8620-2005-0000
20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil
AMP8620-2005-0100
20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, integrierter Bremswiderstand
AMP8620-2005-0200
20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss
AMP8620-2005-0010
20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil
AMP8620-2005-0110
20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, integrierter Bremswiderstand
AMP8620-2005-0210
20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss


AMP88xx

AMP88xx

Funktion
Verteilermodul AMP8805-1000-0000
5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, 430…848 V DC
AMP8805-1010-0000
5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, 155…848 V DC


AX88xx

AX88xx

Anzahl Kanäle
1 2
Funktion
Koppelmodul AX8831
Koppelmodul, 1-kanalig
AX8832
Koppelmodul, 2-kanalig


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1


ASI8100

ASI8100

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
N1 (42 mm) ASI8111
MH = 0,29 Nm
ASI8114
MH = 0,80 Nm
N2 (56 mm) ASI8121
MH = 0,75 Nm
ASI8122
MH = 1,40 Nm
ASI8123
MH = 2,35 Nm
ASI8124
MH = 2,50 Nm


TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Betriebssystem Produkt-Typ
TwinCAT 3 Motion Designer TE5910
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT 3 Drive Manager 2 TE5950
Windows 7, Windows 10 Engineering
TwinCAT Drive Manager TC Drive Manager
Windows 7, Windows 10 -
TwinCAT 3 Bode Plot Base TE1320
Windows 7, Windows 10 Engineering, Runtime
TwinCAT 3 Autotuning TE5960
Windows 10 Engineering


AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1