ASxxxx | Schrittmotoren

Schrittmotoren für die Maschinenautomatisierung

Schrittmotoren sind Synchronmotoren mit sehr hoher Polzahl und können somit zu den Direktantrieben gezählt werden. Hohes Haltemoment und sehr gute Positionierbarkeit zählen zu den Vorteilen. Durch intelligente Ansteuerung der Statorwicklungen im Vollschritt- oder Mikroschrittmodus können einzelne Schritte oder Teilschritte direkt ohne Positionsrückführung angefahren werden. Dies unterscheidet Schrittmotoren von Servomotoren, wodurch sie eine kostengünstige Alternative bieten. Bei zu starker Beschleunigung und schnellem Lastwechsel kann es dazu kommen, dass der Schrittmotor dem Drehfeld nicht folgen kann und „Schritte verliert“. Abhilfe schafft hier die Encoder-Option.

Im unteren Drehzahlbereich hat der Schrittmotor sein größtes Drehmoment und bei Stillstand sogar ein überragendes Haltemoment. Dies macht in vielen Anwendungen eine Haltebremse überflüssig. In den Schrittmotor-Busklemmen aus dem Beckhoff I/O-System kann für jedes Drehzahl- oder Belastungsprofil eine passende Stromkurve hinterlegt werden, um die thermische Belastung des Motors optimal anzupassen.

Schrittmotoren werden als Stellantriebe oder Hilfsachsen eingesetzt. In Verbindung mit den Schrittmotor-I/Os sowie der Automatisierungssoftware TwinCAT können kostengünstige Achsen sehr einfach in die Gesamtapplikation eingebunden werden.

Die Schrittmotoren sind mit vorkonfektionierten Steckern versehen, um den elektrischen Anschluss zu vereinfachen. Als Zubehör stehen Planetengetriebe, Inkremental-Encoder und vorkonfektionierte Anschlussleitungen zur Verfügung.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...