I/O-Komponenten

EL/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EL/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5  A > 5 A 16 A
Motorart
Servomotor ELM7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC
ELM7211-9016
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7211-9018
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7212-0010
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC
ELM7212-9016
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7212-9018
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-0010
Ieff = 8 A, 48 V DC
ELM7221-9016
Ieff = 8 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7221-9018
Ieff = 8 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7222-0010
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC
ELM7222-9016
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7222-9018
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7231-0010
Ieff = 16 A, 48 V DC
ELM7231-9016
Ieff = 16 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7231-9018
Ieff = 16 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
EL7201-9014
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7211-9014
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7221-9014
Ieff = 7…8 A mit ZB8610, 48 V DC, OCT, STO
EL7201-0010
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, OCT
EL7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EL7201
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, Resolver
EL7211
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Resolver
Schrittmotor EL7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EL7041
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc.
EL7031-0030
Imax = 2,8 A, 24 V DC
EL7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EL7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung
EL7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung
EL7062 Vorzugstyp
Imax = 3 A, 5 V DC, Inkr.-Enc.
DC-Motor-Endstufe EL7332
Imax = 1,0 A, 24 V DC
EL7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkr.-Enc.
BLDC EL7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC
4-Achs-Interface EM7004
4 Inkr.-Enc., 32 Digital-I/Os 24 V DC, 4 Analog-Ausgänge ±10 V

Die Standard-EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) können optional als ESxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.


EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Servomotormodul EP7211-0034 Vorzugstyp
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. MDP 742
EP7211-0035
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. CiA DS402
Schrittmotormodul EP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7041-0002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7047-1032
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EP7041-2002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
EP7041-4032
Imax = 5,0 A, 48 V DC, BiSS® C Encoder
EP7041-3002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
EP7041-3102
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (5-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe EP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC
Motor-Controller-Box EP7402-0057
für Rollenbahnsysteme, 24 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0067 Neu
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0167
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC


EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul EPP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
EPP7041-3002
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe EPP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


ER7xxx | Motion

ER7xxx | Motion

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul ER7041-1002
Imax = 1,5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-0002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-2002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
ER7041-3002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe ER7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5 A
Motorart
Servomotor EJ7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC
Schrittmotor EJ7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EJ7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EJ7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
EJ7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
DC-Motor-Endstufe EJ7334-0008
Imax = 3,0 A, 24 V DC
EJ7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
BLDC EJ7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC


KL2xxx | Motion

KL2xxx | Motion

< 3 A 3…5 A
Schrittmotor KL2531
Imax = 1,5 A, 24 V DC
KL2541
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe KL2532
Imax = 1,0 A, 24 V DC
KL2552
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
KL2284
Wendeschaltung, Imax = 2,0 A, 0…24 V DC
AC-Motor-Drehzahlsteller KL2791
230 V AC, 200 VA, 1-Phasen-Wechselstrommotor

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.