Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Motion-spezifisches Zubehör

Produkte

Vorkonfektionierte Leitungen

Vorkonfektionierte Leitungen

OCT-, Motor- und Feedbackleitungen zur festen Verlegung oder hochflexibel zur Anwendung in Schleppketten und an Robotern.

Feldkonfektionierbares Zubehör

Feldkonfektionierbares Zubehör

Optimal aufeinander abgestimmte Meterwaren und Steckverbinder stellen eine schnelle, sichere und komfortable Installation an der Anlage sicher.

Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Beckhoff bietet für jegliche Automatisierungslösung das passende Zubehör.

OCT | One Cable Technology

OCT | One Cable Technology

Power- und Feedbacksystem in einer Standardmotorleitung

Die sichere Verbindung für jede Applikation

Unser umfangreiches Portfolio an Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der OCT-Verkabelungsphilosophie.
Unser umfangreiches Portfolio an Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der OCT-Verkabelungsphilosophie.

Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik entwickelt, konstruiert und fertigt Beckhoff seit Jahrzehnten hochwertige Automatisierungssysteme. Das vorhandene Know-how und die Technologien werden konsequent ausgebaut. Dies spiegelt sich unter anderem in einem lückenlosen und praxiserprobten Zubehörportfolio wieder, mittels dessen alle I/O-, Industrie-PC- und Motion-Lösungen optimal in die Steuerungsarchitektur integriert werden. Kunden profitieren mit dem umfangreichen I/O- und Motion-Zubehör, von den Motorleitungen über die Kommunikationskabel bis hin zu Sensor-, Power- und Hybridkabeln, unmittelbar von Highend-Technologie Made in Germany.

Das Portfolio umfasst nicht nur Elemente aus der Verbindungstechnik, wie Leitungen und Steckverbinder, sondern wird ergänzt durch komplementäre Bauteile wie Bremswiderstände zum Schutz der erzeugten generatorischen Spannungsüberhöhung und Netzdrosseln zur Sicherung der Netzstabilität. Weitere Zubehörkomponenten, die das Antriebsportfolio erweitern, reichen von Connector-Boxen für lineare Antriebe bis hin zu Schirmanbindungssystemen für unsere kompakte Antriebstechnik.

Der nahezu lückenlose Umfang deckt nicht nur die komplette Beckhoff Welt mit Zubehör ab, vielmehr bietet Beckhoff ein erweitertes Angebot für die Verbindungstechnik der gesamten Automatisierungsbranche an.

Vorteile:

  • lückenloses Portfolio auf dem neusten Stand der Technik
  • große Vielfalt: vom einfachen Beschriftungsschild bis zum komplexen Hybridkabel
  • Expertise im eigenen Haus
  • hochwertiges und abgestimmtes Produktportfolio
  • geprüfte und zertifizierte Qualität aller Komponenten
  • standardisierte Komponenten für die gesamte Automatisierungsbranche