AG2400 | Highend-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

AG2400

AG2400

Bauform
gerade
Baugröße
TP004 AG2400-+TP004S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 26…48 Nm
TP010 AG2400-+TP010S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 77…126 Nm
TP025 AG2400-+TP025S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 169…304 Nm
TP050 AG2400-+TP050S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 316…607 Nm
TP110 AG2400-+TP110S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 861…1408 Nm
TP300 AG2400-+TP300S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 1354…2353 Nm
TP500 AG2400-+TP500S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 2800…4400 Nm