AG3400 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

AG3400

AG3400

Bauform
gerade
Baugröße
NPT005 AG3400-+NPT005S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 5,1…6,5 Nm
NPT015 AG3400-+NPT015S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 17…21 Nm
NPT025 AG3400-+NPT025S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 40…50 Nm
NPT035 AG3400-+NPT035S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 100…130 Nm
NPT045 AG3400-+NPT045S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 200…350 Nm